17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フリクションボール ノック07

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LFBK-23F-B

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・「書く・消す」をスピーディーに。
・ノック式フリクションボール
【材質】
・軸さや:樹脂+ラバー

ご注意

  • セット品を除き、小箱(10本~)単位での注文となります。ご注意ください。
  • 証書類、宛名など消えてはいけないものには使用しないで下さい。直射日光のあたる場所や、高温になる場所に置かないで下さい。60℃以上になるとインキが無色になります。-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.7
詳細タイプ
クリップスライドノック式
インク色詳細
芯径(mm)
0.7
最大径φ(mm)
11.1
長さ(mm)
146
線幅(mm)
0.35
JANコード
4902505408076
サイズ
-
適用替え芯
LFBKRF30F-3B
質量(g)
11.8

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト