17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ AP-302L

AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ

通常単価(税別)
37,852
税込単価
41,637
通常出荷日:19日目

引掛け型プラグの三相200V型コードリール。【特長】・危険な電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー内蔵...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    三相200V
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント定格 (kVA)
    5
  • コンセント個数
    3
  • 商品タイプ
    電源リール
  • 詳細タイプ
    引掛け型プラグ
  • コンセント仕様/定格
    3P・20A・250V
  • 通電ランプ
  • JANコード
    4930510102061
  • トラスココード
    826-5680
  • 定格電流(A)
    5
  • 電線種
    ソフトンケーブルVCT
  • 質量 (kg)
    9.0
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。

型番:

AP-302L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

特長

AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ:関連画像

コンセントの配線を1個のみRSTの内、R・Tを逆に配線。機器の接続時、モーターの回転方向が逆の場合、プラグの接続をやり直す手間が省けます。

AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ:関連画像

油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止。AP型はワンタッチオープンタイプ。

AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ:関連画像

電線が脚パイプと円盤のすき間に落ち込むことを防止。また背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用可能。

AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ:関連画像

通電を確認する大きく見やすい緑色パイロットランプ。

AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ:関連画像

足パイプは、直径19.1mmの鋼管パイプを採用。曲げ部は補強パイプが入っている二重構造設計。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損することがない。

AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ:関連画像

フレーム背面には巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を装備。寝かせた状態で使用する場合便利に。

AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ:関連画像

持ち運ぶ時、巻いてある電線のたるみを防止するグリップ。

AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ:関連画像

優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消。

寸法

AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ:関連画像

寸法図

AP-302Lの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
三相200V
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
3
コンセント定格(kVA)
5
コンセント個数
3
商品タイプ
電源リール
詳細タイプ
引掛け型プラグ
コンセント仕様/定格
3P・20A・250V
通電ランプ
JANコード
4930510102061
トラスココード
826-5680
定格電流(A)
5
電線種
ソフトンケーブルVCT
質量(kg)
9.0
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP-302L

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,852
( 41,637 )
19日目

詳細情報

基本情報

引掛け型プラグの三相200V型コードリール。
【特長】
・危険な電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー内蔵
・現場の安全を最優先に考えた高性能リールです
・逆配線コンセント:コンセントの配線を1個のみRSTの内、R⇔Tを逆に配線
・機器の接続時、モーターの回転方向が逆の場合、プラグの接続をやり直す手間が省略
・コンセント防塵キャップ:油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止
・ワンタッチオープンタイプ
【用途】
・工場やゼネコン関係

ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグの型番AP-302Lのページです。 型番AP-302Lに関する仕様情報を記載しております。
AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q引掛けコンセントとはなんですか。
A
引掛けコンセントは、一般の差し込みプラグと異なる専用のプラグ(形状がL字になっているプラグ)を使う完全ロック式のコンセントです。(各メーカーで互換性がない場合もあります)
Q抜止めコンセントと引掛けコンセントの違いを教えてください。
A
抜止めコンセントは、一般の差し込みプラグで回転させるとロックされる(抜けにくくなる)コンセントです。(簡易的なロック式です)
引掛けコンセントは、一般の差し込みプラグと異なる専用のプラグ(形状がL字になっているプラグ)を使う完全ロック式のコンセントです。(各メーカーで互換性がない場合もあります)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ
BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器
T-30S サンタイガーリール(温度センサー付) 30m
GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付
NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付
Rリーラー手巻き(温度センサー付) 5m
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格37,85270,13413,93118,9789,4604,128
通常出荷日19日目1日目4日目1日目1日目2日目
対応電圧(V)三相200V三相200V単相100V単相100V単相100V単相100V
電線長さ(m)30303030105
電線太さ(mm2)221.25221.25
電線芯数(C)342332
コンセント定格(kVA)551.81.81.81.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング