17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

凸面セラカット CR2200用

通常単価(税別)
3,6334,423
税込単価
3,9964,865
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

すべてのプラスチックや柔い金属など広範囲の材質のバリ取りに適しています。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品内容

適応ブレード

適応本体

トラスココード

仕様

最小発注数量
セット
CR2200
-
798-2615
パーティングラインのバリの除去にも適しています。R250mmの凸面ラジアス付セラミックブレード交換式。
1個
ブレード
-
CR2000(R250付)
798-2631
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,423
( 4,865 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,633
( 3,996 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

すべてのプラスチックや柔い金属など広範囲の材質のバリ取りに適しています。

商品情報

製品特長・仕様

外観図

凸面セラカット CR2200用 CR2000外観図

CR2000

製品の基本仕様・特長

型番仕様サイズ(mm)適用適用ブレード刃先角度重量(g)
CR2200-60×1.7×1.5CR2000用
R250付
-90°9
CR2000パーティングラインのバリの除去にも適しています。
R250mmの凸面ラジアス付セラミックブレード交換式。
--CR2200--

使用方法・使用事例

ブレードの外し方
ブレードの挿入方法
凸面セラカット CR2200用 ブレードの外し方説明図

(1)ハンドルの後にあるキャップをはずします。
(2)キャップを丸い穴に挿入して90°回します。
(3)ブレードを取り出します。

凸面セラカット CR2200用 ブレードの挿入方法説明図

(1)ブレードをハンドルの溝に挿入します。
(2)ブレードをつかみ、ハンドルを堅い板に押しあてます。

使用事例

CR2000

凸面セラカット CR2200用 CR2000使用事例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

凸面セラカット CR2200用のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ナイロン材質の加工物に対してのバリ取り
5
満足度:5.0
ナイロン材質の加工物に対してのバリ取りで使用しています。以前から使用している商品で実績があるため購入しました。使い勝手に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
凸面セラカット CR2200用
凹面セラカット
面取りドライバー用替刃
バリ取りブレード(特殊タイプ) BL7001
シャビーブ バリ取りブレード ,用途:稜線/内周表側
シャビーブ バリ取りブレード 151-29115
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズミスミノガ・ウォーターズシャビーブシャビーブ
通常価格3,633-4,265 -2,270 -1,2003,40014,380
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
被削材鋳物・真鍮 / プラスチック鋳物・真鍮 / プラスチック鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック鉄鋼・アルミ / ステンレス鋼 / プラスチック焼入れ鋼 / 鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック
材質セラミックセラミックハイスハイスコバルトハイス超硬
刃先角度90°90°9065°45°25°
よく一緒に購入される商品

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング