17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UCLシリーズ ウレタンエヤーリール

通常単価(税別)
55,01243,982
税込単価
60,51348,380
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

角型フレームのエアーリールです。【特長】・安定感を高めたボックスタイプ。・軽くしなやかで、強靭な編糸補...

詳細を確認
  • 内容量
    1台

型番:

UCL-503
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UCL-503の仕様・寸法情報

種類
ホース・エアリール
詳細タイプ
回転台なし
常用圧力(Mpa)
1.5(20℃時)
ホース内径(mm)
8.5
ホース外径(mm)
12
一次側ホース(m)
2
取付金具 一次側
3/8プラグカプラ(HC-3P)
取付金具 二次側
3/8ロータリーナットカプラ(HC-3R)
JANコード
4930510314297
トラスココード
826-5702
ホース全長(m)
48
ホース材質
編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
質量(kg)
10.1
内容量
1台

絞り込み条件

  • 種類

  • 詳細タイプ

  • 常用圧力(Mpa)

  • ホース内径(mm)

  • ホース外径(mm)

  • 一次側ホース(m)

  • 取付金具 一次側

  • 取付金具 二次側

  • JANコード

  • トラスココード

  • ホース全長(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
UCL-503

種類

詳細タイプ

常用圧力

(Mpa)

ホース内径

(mm)

ホース外径

(mm)

一次側ホース

(m)

取付金具 一次側

取付金具 二次側

JANコード

トラスココード

ホース全長(m)

ホース材質

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
ホース・エアリール
回転台なし
1.5(20℃時)
8.5
12
2
3/8プラグカプラ(HC-3P)
3/8ロータリーナットカプラ(HC-3R)
4930510314297
826-5702
48
編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
10.1
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,01243,982
( 48,380 )
5日目

詳細情報

基本情報

角型フレームのエアーリールです。
【特長】
・安定感を高めたボックスタイプ。
・軽くしなやかで、強靭な編糸補強1Bブレード入ポリウレタンホースを採用。
・ロータリーカプラ:ホースのよじれ、からみを防止し自在な動きを助けます。(UCL-304、504除く)
・アルミダイキャスト製収納ラックは一次ホースをスッキリ収納できます。
・ブレーキクリップ:ホースのたるみ防止用。円盤にはめ込むだけで簡単に固定できます。
・可倒式ハンドル:巻き取りやすい大型ハンドル、未使用時は折りたためます。
・回転ローラー:引出しをスムースにフォローします。
・ホース口径φ6.5、φ8.5、φ10の3種類。長さは30m、50m、100m(一次側を含む)
・一次側ホース2m付(UCL-0除く)
・RB-1(オプショナルパーツ)はホースを引き出したい方向にリール本体を360度回転。作業が一層しやすくなる回転台です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UCLシリーズ ウレタンエヤーリールの型番UCL-503のページです。 型番UCL-503に関する仕様情報を記載しております。
UCLシリーズ ウレタンエヤーリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UCLシリーズ ウレタンエヤーリール
UCSシリーズ ウレタンエヤーリール
ウレタンエアリール
取付型自動巻取リール“エヤーマック” 6.5×10
エアリール 自動巻(難燃性ホース)
エアリール 自動巻(スタンダードホース)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格55,01231,42122,687 -24,378 -32,474 -27,216 -
通常出荷日5日目4日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目
内容量1台1台1台1台1台1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング