17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デュアルビーム LED7000

通常単価(税別)
28,50026,277
税込単価
31,35028,905
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

・オン・オフマグネットと150×80×15mmのスチールプレート付。・10~100%の調光器付、オンオ...

詳細を確認
  • ライトタイプ
    LEDライト
  • 電源タイプ
    電源コード式
  • 吸着力 (N)
    785
  • 全高範囲 (mm)
    700~
  • マグネット幅 (mm)
    50
  • マグネット奥行 (mm)
    60
  • マグネット高さ (mm)
    55
  • 消費電力 (W)
    最大1.8
  • 全光束 (lm)
    96
  • トラスココード
    412-2143
  • 用途
    小物部品、試験管内の生物、製品材料・原料などの写真撮影時にピンポイントで光を照射できます。
  • 付属品
    卓上用スチールプレート:LED0200(150×80×15mm)
  • LED球
    0.3W×3球 2本
  • 電源コード長さ (m)
    1.7

型番:

LED7000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LED7000の仕様・寸法情報

ライトタイプ
LEDライト
電源タイプ
電源コード式
吸着力(N)
785
全高範囲(mm)
700~
マグネット幅(mm)
50
マグネット奥行(mm)
60
マグネット高さ(mm)
55
消費電力(W)
最大1.8
全光束(lm)
96
トラスココード
412-2143
用途
小物部品、試験管内の生物、製品材料・原料などの写真撮影時にピンポイントで光を照射できます。
付属品
卓上用スチールプレート:LED0200(150×80×15mm)
LED球
0.3W×3球 2本
電源コード長さ(m)
1.7

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LED7000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,50026,277
( 28,905 )
1日目

詳細情報

基本情報

・オン・オフマグネットと150×80×15mmのスチールプレート付。
・10~100%の調光器付、オンオフボタン付。
・AC100V用アダプター付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルビーム LED7000の型番LED7000のページです。 型番LED7000に関する仕様情報を記載しております。
デュアルビーム LED7000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュアルビーム LED7000
LEDステッキ ロング
マグネットLED電気スタンド(屋外形)
マグネットLED電気スタンド ME-3KJ
マグネットLED電気スタンドロングタイプ ME-3KJL
“LEDフレキシブルライト”
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズカネテックカネテックカネテックトラスコ中山
通常価格28,50018,89832,79911,99822,35411,360 -
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目1日目
ライトタイプLEDライトLEDライトLEDライトLEDライトLEDライトLEDライト
電源タイプ電源コード式電源コード式電池式電源コード式電源コード式電池式
吸着力(N)785313.810008001000800
全高範囲(mm)700~700~0~4000~400400~700-
マグネット幅(mm)503050505050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ライト付きマグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング