17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

VM-4 バイス VM-4

VM-4 バイス

通常単価(税別)
4,089
税込単価
4,498
通常出荷日:4日目

瞬時再点灯型メタルハライドライト(MLV型)/60WLED投光器(LEV型)用転造ねじ大型ツマミ付98...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • 商品タイプ
    関連用品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    転造ねじ大型ツマミ付 98mmバイス
  • 適合機種
    瞬時再点灯型メタルハライドライト(MLV型)・60WLED投光器(LEV型)
  • JANコード
    4930510412900
  • 質量(g)
    450
  • 内容量
    1個

型番:

VM-4
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

各種投光器の交換用バイスとして利用

VM-4

VM-4

外形図

外形図

仕様:転造ねじ大型つまみ付98mmバイス
適合機種:瞬時再等点灯型メタルハライドライト(MLV型) 60WLED投光器
質量:0.45kg

VM-4の仕様・寸法情報

種類
その他
商品タイプ
関連用品
その他
オプション
詳細タイプ
転造ねじ大型ツマミ付 98mmバイス
適合機種
瞬時再点灯型メタルハライドライト(MLV型)・60WLED投光器(LEV型)
JANコード
4930510412900
質量(g)
450
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
VM-4

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,089
( 4,498 )
4日目

詳細情報

基本情報

瞬時再点灯型メタルハライドライト(MLV型)/60WLED投光器(LEV型)用転造ねじ大型ツマミ付98mmバイスです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VM-4 バイスの型番VM-4のページです。 型番VM-4に関する仕様情報を記載しております。
VM-4 バイスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q落下したりしませんか。
A
取付位置にも気を付けて、最後まできちんと締め付けしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VM-4 バイス
V-3 バイス
V-4 バイス
40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)
三脚スタンド
CPL-2 レンカスタンド
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格4,0891,6872,18038,889 -12,3119,520
通常出荷日4日目4日目〜1日目4日目〜1日目1日目
種類その他その他その他LEDその他その他
商品タイプ関連用品関連用品関連用品投光器関連用品関連用品
その他オプションオプション--オプションオプション
詳細タイプ転造ねじ大型ツマミ付 98mmバイス転造W角ねじ付 75mmバイスダイキャスト成形ねじ付 100mmバイス屋外用 4インチバイス付--
適合機種瞬時再点灯型メタルハライドライト(MLV型)・60WLED投光器(LEV型)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト