17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フライス切削用インサート EDMT-R

通常単価(税別)
815
税込単価
897
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

アルファスーパーエクセレントミニ ASMの高送り用インサートです。コーナRは正2Rで削り残しが発生しま...

詳細を確認
  • 形状(型番頭文字)
    E(75°ひし形)
  • 逃げ角
    D(15°)
  • 辺長 (mm)
    6.4
  • 幅 (mm)
    4.3
  • 厚さ (mm)
    2.5
  • 精度
    M
  • 適用カッタ
    アルファスーパーエクセレントミニASM形
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 利用可能コーナー数

  • 材質

  • インサート型番

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

被削材

利用可能コーナー数

材質

インサート型番

トラスココード

材質分類

最小発注数量
ステンレス鋼
2
JM4160
EDMT070220R
823-0440
AJコート
10個
高硬度材
2
JP4105
EDMT070220R
823-0439
AJコート
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 高硬度材
2
JP4120
EDMT070220R
823-0438
AJコート
10個
ステンレス鋼
2
JM4160
EDMT070220R-T
823-0437
AJコート
10個
高硬度材
2
JP4105
EDMT070220R-T
823-0436
AJコート
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 高硬度材
2
JP4120
EDMT070220R-T
823-0435
AJコート
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
815
( 897 )
1日目
815
( 897 )
在庫品1日目当日出荷可能
815
( 897 )
在庫品1日目当日出荷可能
815
( 897 )
1日目
815
( 897 )
1日目
815
( 897 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルファスーパーエクセレントミニ ASMの高送り用インサートです。コーナRは正2Rで削り残しが発生しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサート EDMT-Rのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金型の入子加工
4
満足度:4.0
プラ型の形状加工に使用しています。 非常に快適に削れるのですが、 径が大きくなるとチップの枚数も増えて消費が激しいので、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライス切削用インサート EDMT-R
フライス切削用インサートAPLX-R
フライス切削用インサートAPLT-R
フライス切削用インサートEPMT
フライス切削用インサートAPMT-RS
フライス切削用インサートAPNT-SR
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格8151,2751,386891916758 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
形状(型番頭文字)E(75°ひし形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)E(75°ひし形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)
逃げ角D(15°)P(11°)P(11°)P(11°)P(11°)P(11°)
辺長(mm)6.419.619.6101212.7
幅(mm)4.310106.357.897.938
厚さ(mm)2.5553.1852.5
よく一緒に購入される商品

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング