17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • コード長さ(m)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

ハタヤ LED作業灯(17Wビームランプタイプ)(屋外用)

ハタヤ LED作業灯(17Wビームランプタイプ)(屋外用)
通常単価(税別)
16,34718,365
税込単価
17,98220,202
通常出荷日:1日目~4日目

現場を明るく照らして長寿命、これは節電効果バツグンの投光器です。【特長】・LED寿命は約40,000時...

詳細を確認
  • 電線長は本体収納長を含みます。
  • 電源電圧はAC100Vの安定した電源を使用して下さい。発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

コード長さ(m)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
4930510311913
827-8976
0.3
1.23
1台
1個
4930510311937
851-3915
10
2.07
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,347
( 17,982 )
1日目
18,365
( 20,202 )
4日目

詳細情報

基本情報

現場を明るく照らして長寿命、これは節電効果バツグンの投光器です。
【特長】
・LED寿命は約40,000時間、取り替えの手間が大幅に省けます。
・同等の白熱灯・水銀灯と比べて、電気料金を大幅に削減。
・電源投入ですぐに明るく点灯。
・CO₂排出量を削減。発熱が少ない。
・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
・屋外使用でも安心の防雨型。
・安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造。
・反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません。
・放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。
・ワンタッチで着脱可能なガードネット。

ご注意

  • 電線長は本体収納長を含みます。
  • 電源電圧はAC100Vの安定した電源を使用して下さい。発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハタヤ LED作業灯(17Wビームランプタイプ)(屋外用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハタヤ LED作業灯(17Wビームランプタイプ)(屋外用)
ハタヤ LED作業灯(18W広角タイプ)(屋外用)
40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)
LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)
RGLX-10S 防災用LED作業灯セット(屋外用)
AC100V LEDケイ・ライト LWA-30
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格16,347-20,800 -34,440 -43,272 -64,92917,182
通常出荷日1日目〜4日目4日目〜4日目4日目1日目
明るさ(lm)165016503700400016503000
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
消費電力(W)202040424030
詳細タイプ屋外用防雨型・3インチバイス付・V-3(GL)型屋外用防雨型・3インチバイス付・V-3(GL)型屋外用 4インチバイス付屋外用防雨型防雨型2灯タイプ30W白色LED(COBタイプ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト