ファクトリーサプライ用品技術窓口

MLF-205KH 単相200V瞬時点灯メタハラ(屋外用) MLF-205KH

MLF-205KH 単相200V瞬時点灯メタハラ(屋外用)

通常単価(税別)
73,25366,784
税込単価
80,57873,462
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:15日目

単相200V型のメタルハライドライト。【特長】・単管クランプ・床置き・三脚スタンドと1台でマルチに使え...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    14500
  • 種類
    その他
  • 商品タイプ
    投光器
  • 消費電力 (W)
    150
  • 詳細タイプ
    防雨型
  • 光色
    白色
  • JANコード
    4930510610160
  • 交換球
    MD150CE-W(150Wセラミックメタルハライドランプ)
  • コード長さ(m)
    5
  • 球寿命(時間)
    約14000
  • 電源(V)
    単相200
  • 電線仕様
    ソフトンケーブルVCT(電線切りっぱなし、プラグなし)
  • 電線太さ (m㎡)
    0.75
  • 電線芯線
    3
  • 仕様
    接地付。マルチタイプ用スタンド単管クランプ(φ48.6)
  • 電源詳細
    50/60Hz兼用
  • 三脚取付部寸法 (mm)
    φ27
  • 質量 (kg)
    5.7
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 電源電圧は±6%の範囲内の安定した電源を使用して下さい。発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないで下さい。200V電源使用で結線される場合は必ず有資格者の方が配線工事を行ってください。また必ずアース接続を行ってください。
  • 点灯スイッチを入れた後、約3分でメタルハライドランプ本来の明るさになります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

MLF-205KH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

「単管クランプ」「床置き」「三脚スタンド」と1台でマルチに使用

MLF-205KH

MLF-205KH

外形図

外形図

製品仕様

型式電線照明装置定格
(電圧・消費電力
周波数)
仕樣三脚
取付部
寸法
質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
●単相200V型
MLF-205KH5ソフトンケーブル
VCT 0.75×3(接地付)
電線切りっばなし(ブラグなし)
150W
メ夕ルハライドランブ付
(MD150CE-W型)
単相200V
150W
50/60Hz兼用
マルチ夕イプ用ス夕ンド
単管クランブ(φ48.6)
φ275.7

開発秘話

 

1台のライトで、置き型、つりさげ、三脚取り付け、
バイス取り付けと様々な用途で使えるマルチ型の投光器を目的として開発した商品です。

MLF-205KHの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
14500
種類
その他
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
150
詳細タイプ
防雨型
光色
白色
JANコード
4930510610160
交換球
MD150CE-W(150Wセラミックメタルハライドランプ)
コード長さ(m)
5
球寿命(時間)
約14000
電源(V)
単相200
電線仕様
ソフトンケーブルVCT(電線切りっぱなし、プラグなし)
電線太さ(m㎡)
0.75
電線芯線
3
仕様
接地付。マルチタイプ用スタンド単管クランプ(φ48.6)
電源詳細
50/60Hz兼用
三脚取付部寸法(mm)
φ27
質量(kg)
5.7
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
MLF-205KH

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,25366,784
( 73,462 )
15日目

詳細情報

基本情報

単相200V型のメタルハライドライト。
【特長】
・単管クランプ・床置き・三脚スタンドと1台でマルチに使える。
・電線切りっぱなし。
【用途】
・現場作業の仮設照明に。

ご注意

  • 電源電圧は±6%の範囲内の安定した電源を使用して下さい。発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないで下さい。200V電源使用で結線される場合は必ず有資格者の方が配線工事を行ってください。また必ずアース接続を行ってください。
  • 点灯スイッチを入れた後、約3分でメタルハライドランプ本来の明るさになります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MLF-205KH 単相200V瞬時点灯メタハラ(屋外用)の型番MLF-205KHのページです。 型番MLF-205KHに関する仕様情報を記載しております。
MLF-205KH 単相200V瞬時点灯メタハラ(屋外用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qタルハライドライトの点灯の構造的仕組みを教えてください。
A
一般的にHID(高輝度放電灯)ランプと言われ、安定器という器具がないと点灯しないランプです。
安定器の役目としては、
1.ランプに最適な始動電圧をかける 
2.ランプ電流を適切な数値に制限する 
3.省電力化にもなる等があります。
安定器を介さずに直接電源をつなぐ事は厳禁です。(点灯しないだけでなく、ランプ破損の 恐れがあります)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MLF-205KH 単相200V瞬時点灯メタハラ(屋外用)
200W LED投光器(屋外用)
LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)
RGLX-10S 防災用LED作業灯セット(屋外用)
ハタヤ LED作業灯(18W広角タイプ)(屋外用)
40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格73,253129,42348,370 -64,92921,625 -38,889 -
通常出荷日15日目4日目4日目4日目4日目4日目〜
明るさ(lm)14500270004000165016503700
種類その他LEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
消費電力(W)15020042402040
詳細タイプ防雨型灯体のみ屋外用防雨型防雨型2灯タイプ屋外用防雨型・3インチバイス付・V-3(GL)型屋外用 4インチバイス付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト