17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ハタヤ LEVX-10S 防災用60WLED投光器セット(屋外用)

ハタヤ LEVX-10S 防災用60WLED投光器セット(屋外用) LEVX-10S
通常単価(税別)
151,412
税込単価
166,553
通常出荷日:19日目

大光量60W LED投光器2灯タイプ。災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確...

詳細を確認
  • 質量はプラ段ケースを含んでいます。本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないで下さい。
  • 入力電圧は安定したAC100V電源を使用して下さい。発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
詳細を確認

型番:

LEVX-10S
解除
  • 推奨代替品はございません。

  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 【販売終了品】2026年03月に販売終了となりました。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LEVX-10Sの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
5100
種類
LED
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
60
詳細タイプ
防雨型2灯タイプ
JANコード
4930510312866
トラスココード
820-2516
コード長さ(m)
5
球寿命(時間)
約40000
電源(V)
AC100
セット内容
60W LED投光器(LEV-605型)×2、CHX-2三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、2灯取付アーム×1
電線仕様
VCT
電線太さ(m㎡)
0.75
電線芯線
2
電源詳細
50/60Hz兼用
ケース寸法(mm)
H210×W325×D1150
質量(kg)
15.5
内容量
1セット

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
LEVX-10S

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
151,412
( 166,553 )
19日目

詳細情報

基本情報

大光量60W LED投光器2灯タイプ。
災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積み重ねにも耐えられる丈夫な作りです。また全面に製品名表示があり、どの面からでも内容物確認ができます。
【特長】
・LED寿命は約40,000時間。
・電源投入ですぐに明るく点灯。
・CO₂排出量を削減。
・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。
・雨中でも安心の屋外型防雨型。
・アース不要の二重絶縁構造。
・軽量、耐久性に優れたポリカーボネート製薄型コンパクトボディ。
・全面カバー透明部保護フィルム付。
・上下180°、左右360°首振り。

ご注意

  • 質量はプラ段ケースを含んでいます。本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないで下さい。
  • 入力電圧は安定したAC100V電源を使用して下さい。発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハタヤ LEVX-10S 防災用60WLED投光器セット(屋外用)の型番LEVX-10Sのページです。 型番LEVX-10Sに関する仕様情報を記載しております。
ハタヤ LEVX-10S 防災用60WLED投光器セット(屋外用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハタヤ LEVX-10S 防災用60WLED投光器セット(屋外用)
RGLX-10S 防災用LED作業灯セット(屋外用)
200W LED投光器(屋外用)
ハタヤ LED作業灯(18W広角タイプ)(屋外用)
40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)
LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格151,41264,929129,42321,625 -38,889 -48,370 -
通常出荷日19日目4日目4日目4日目4日目〜4日目
明るさ(lm)5100165027000165037004000
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
消費電力(W)6040200204042
詳細タイプ防雨型2灯タイプ防雨型2灯タイプ灯体のみ屋外用防雨型・3インチバイス付・V-3(GL)型屋外用 4インチバイス付屋外用防雨型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト