17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット取付用LEDヘルバンド No.7045 7045-LD-LI

ヘルメット取付用LEDヘルバンド No.7045

通常単価(税別)
2,100
税込単価
2,310
通常出荷日:4日目

ヘルメットに取付けて使用するLED点滅式ヘルバンド。【特長】・LED点滅式で視認性を高める。・ボタン電...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    外装
  • 幅 (mm)
    40
  • サイズ円周 (mm)
    650~750
  • 質量(g)
    約50
  • 電源
    ボタン電池CR2032 1個使用(モニター電池付き)
  • 内容量
    1個

型番:

7045-LD-LI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ヘルメット取付用LEDヘルバンドの使用例

サイズ:幅40×円周650~750mm
製品重量:約50g

  • ※ ヘルメットは別売りです。

7045-LD-LIの仕様・寸法情報

商品タイプ
外装
ライム
幅(mm)
40
サイズ円周(mm)
650~750
JANコード
4962087105978
質量(g)
約50
電源
ボタン電池CR2032 1個使用(モニター電池付き)
内容量
1個

絞り込み条件

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
7045-LD-LI

JANコード

内容量

最小発注数量
ライム
4962087105978
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,100
( 2,310 )
4日目

詳細情報

基本情報

ヘルメットに取付けて使用するLED点滅式ヘルバンド。
【特長】
・LED点滅式で視認性を高める。
・ボタン電池CR2032 1個使用(モニター電池付き)
【用途】
・暗い現場などで。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット取付用LEDヘルバンド No.7045の型番7045-LD-LIのページです。 型番7045-LD-LIに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット取付用LEDヘルバンド No.7045のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット取付用LEDヘルバンド No.7045
ヘルメット取付用バイザーライト
ヘルメット・布帽子取付式アクアクールパット
NO.391F・NO.392F用ゴーグルクリップ
トーヨーセフティー 消臭ヘッドバンド
ヘルメット用ステッカー「空白」 No.68-006
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格2,1001,535708451735 -113
通常出荷日4日目1日目4日目2日目4日目4日目
商品タイプ外装その他内装外装内装ステッカー
幅(mm)40-----
サイズ円周(mm)650~750-----
質量(g)約50321932151
電源ボタン電池CR2032 1個使用(モニター電池付き)ボタン型電池CR2032×2個----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト