17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

柔らかいベルト ロングサイズ No.1012

通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:9日目

【特長】・キングサイズの人におすすめのロングタイプ 2ピンバックル

  • 商品タイプ
    作業ベルト
  • 詳細タイプ
    ロングタイプ
  • 質量(g)
    約162
  • 長さ(mm)
    1400
  • 幅(mm)
    50
  • 内容量
    1個

型番:

1012-NB
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1012-NBの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業ベルト
カラー
詳細タイプ
ロングタイプ
JANコード
4962087200895
質量(g)
約162
長さ(mm)
1400
幅(mm)
50
内容量
1個

絞り込み条件

  • カラー

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
1012-NB

カラー

JANコード

内容量

最小発注数量
4962087200895
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キングサイズの人におすすめのロングタイプ 2ピンバックル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柔らかいベルト ロングサイズ No.1012の型番1012-NBのページです。 型番1012-NBに関する仕様情報を記載しております。
柔らかいベルト ロングサイズ No.1012のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
柔らかいベルト ロングサイズ No.1012
静電気防止ベルト No.935
綿製ローラーベルト No.32
PP製ピンバックル式ベルト No.34
デラックスベルト 静電気防止
綿製ローラーベルト R-40
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格1,5001,182 -842464 -1,713900
通常出荷日9日目在庫品1日目〜4日目4日目〜4日目4日目
商品タイプ作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト
詳細タイプロングタイプ-----
質量(g)約162約56約92約84約130102
長さ(mm)140010801080108010801130
幅(mm)503332343840

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング