17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

綿製2ピンバックルベルト WP-40

通常単価(税別)
729
税込単価
802
通常出荷日:4日目

綿製の2ピンバックルベルトになります。綿製のためほどよい使い心地になった40mm幅ベルトに仕上がってお...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業ベルト
  • 質量(g)
    約124
  • 長さ(mm)
    1130
  • 幅(mm)
    40
  • 材質
    綿製
  • 内容量
    1個

型番:

WP-40-NB
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WP-40-NBの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業ベルト
カラー
JANコード
4962087201113
質量(g)
約124
長さ(mm)
1130
幅(mm)
40
材質
綿製
内容量
1個

絞り込み条件

  • カラー

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WP-40-NB

カラー

JANコード

内容量

最小発注数量
4962087201113
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
729
( 802 )
4日目

詳細情報

基本情報

綿製の2ピンバックルベルトになります。
綿製のためほどよい使い心地になった40mm幅ベルトに仕上がっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

綿製2ピンバックルベルト WP-40の型番WP-40-NBのページです。 型番WP-40-NBに関する仕様情報を記載しております。
綿製2ピンバックルベルト WP-40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
綿製2ピンバックルベルト WP-40
綿製ローラーベルト R-40
綿製ローラーベルト No.32
PP製ピンバックル式ベルト No.34
静電気防止ベルト No.935
デラックスベルト 静電気防止
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格729900842464 -1,182 -1,713
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜在庫品1日目〜4日目
商品タイプ作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト作業ベルト
質量(g)約124102約92約84約56約130
長さ(mm)113011301080108010801080
幅(mm)404032343338
材質綿製綿綿製PP製ナイロン製ナイロン製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング