17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

直結式 小型防じん機能付き防毒マスクS1【1~5個入り】

通常単価(税別)
630705
税込単価
693776
通常出荷日:4日目

【特長】・取替式防じんの取替用パーツ、マスク本体です。吸気抵抗:50Pa以下吸気抵抗:6,000Pa以...

詳細を確認

ご注意

  • 有機ガス以外の有毒ガスが発生している場合、有機ガス濃度が0.1%以上の場合の環境下では絶対に使用しないでください。酵素濃度が18%未満の場合未使用吸収缶の保存期間は、製造日から2年です。吸収缶は、使用環境の温度と湿度が常温・常湿の状態から大きく外れた時には徐毒能力が著しく減退する場合があります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 詳細タイプ

  • 吸気抵抗

  • 排気抵抗

  • 粒子捕集効率(NaCI)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

商品タイプ

詳細タイプ

吸気抵抗

排気抵抗

粒子捕集効率(NaCI)

JANコード

質量

(g)

除毒能力

通気抵抗

付属品

内容量

最小発注数量
取替用パーツ
取替え用吸収缶、防じんフィルター(区分S1)付き
6,000Pa以下
-
80.0%以上
4962087602941
75±10
200分以上
280Pa以下
-
1個
1個
取替用パーツ
取替え用防じんフィルター(区分S1)
-
-
-
4962087602958
25
-
-
-
1袋(5枚)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
705
( 776 )
4日目
630
( 693 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取替式防じんの取替用パーツ、マスク本体です。
吸気抵抗:50Pa以下
吸気抵抗:6,000Pa以下

ご注意

  • 有機ガス以外の有毒ガスが発生している場合、有機ガス濃度が0.1%以上の場合の環境下では絶対に使用しないでください。酵素濃度が18%未満の場合未使用吸収缶の保存期間は、製造日から2年です。吸収缶は、使用環境の温度と湿度が常温・常湿の状態から大きく外れた時には徐毒能力が著しく減退する場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直結式 小型防じん機能付き防毒マスクS1のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
塗装時や粉塵が出る時の作業用
4
満足度:4.0
他社のマスクと比べると顔へのフィット感が今一歩でした。機能的には問題ありません。フィット感については個人差が大きいと思い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直結式 小型防じん機能付き防毒マスクS1
防塵機能付き直結式小型防毒マスク サカヰ式1721HG-02型
直結式小型防毒マスク
直結式小型防毒マスク GM76
防じん・防毒マスクTW08S
直結式小型防毒マスク 全面形面体
メーカートーヨーセフティー興研重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格630-21,96425,0852,526 -5,680 -15,988
通常出荷日4日目6日目1日目1日目1日目1日目
商品用途取替式防じん防毒防毒防毒取替式防じん防毒
使用区分S1-----

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト