17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリープライマスク No.1780、No.1785【50個入り】

通常単価(税別)
4,390
税込単価
4,829
通常出荷日:5日目

【特長】・優れた捕集性を誇るPPスパンボンド不織布でフィルター1層を含んだ3層構造です。・鼻の形にフィ...

詳細を確認

型番:

1785
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

1785の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
一般作業用
詳細タイプ
レギュラーサイズ
縦(mm)
93
横(mm)
174
JANコード
4962087601463
質量(g)
約150
内容量
1袋(50枚)

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • 縦(mm)

  • 横(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1785

詳細タイプ

(mm)

(mm)

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
レギュラーサイズ
93
174
4962087601463
約150
1袋(50枚)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,390
( 4,829 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた捕集性を誇るPPスパンボンド不織布でフィルター1層を含んだ3層構造です。
・鼻の形にフィットさせる樹脂製ノーズピース付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリープライマスク No.1780、No.1785の型番1785のページです。 型番1785に関する仕様情報を記載しております。
スリープライマスク No.1780、No.1785のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリープライマスク No.1780、No.1785
N95マスク No.1795
使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付 No.1732
使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付・活性炭入り No.1733
バイリーンマスク X-301
Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク スモールサイズ 9105JS-DS2
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティーバイリーンクリエイトスリーエムジャパン
通常価格4,3901,591649 -8,3902,3582,253
通常出荷日5日目9日目5日目4日目4日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途一般作業用一般作業用使い捨て防じん使い捨て防じん一般作業用使い捨て防じん

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト