17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て式 防じんマスクDS2 No.1709

通常単価(税別)
760
税込単価
836
通常出荷日:9日目

【特長】・簡単にしめひもの長さ調節が行えます。・金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    使い捨て防じん
  • 規格
    DS2
  • 吸気抵抗
    50Pa以下
  • 排気抵抗
    50Pa以下
  • 粒子捕集効率(NaCI)
    95.0%以上
  • JANコード
    4962087603023
  • 質量 (g)
    15以下
  • 使用限度時間
    10時間
  • 内容量
    1袋(2枚)

型番:

1709-C
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1709-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
規格
DS2
吸気抵抗
50Pa以下
排気抵抗
50Pa以下
粒子捕集効率(NaCI)
95.0%以上
JANコード
4962087603023
質量(g)
15以下
使用限度時間
10時間
内容量
1袋(2枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
1709-C

内容量

最小発注数量
1袋(2枚)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760
( 836 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
・金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
・接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
・抗菌処理を施してあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式 防じんマスクDS2 No.1709の型番1709-Cのページです。 型番1709-Cに関する仕様情報を記載しております。
使い捨て式 防じんマスクDS2 No.1709のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て式 防じんマスクDS2 No.1709
使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付 No.1732
使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付・活性炭入り No.1733
TRUSCO 使い捨て防じんマスク DS2
使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2 10枚
Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートラスコ中山東京硝子器械スリーエムジャパン
通常価格760649 -8,3902,8725,7591,736 -
通常出荷日9日目5日目4日目1日目6日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん
規格DS2DS2DS2DS2DS2DS2
吸気抵抗50Pa以下70Pa以下70Pa以下---
排気抵抗50Pa以下70Pa以下70Pa以下---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング