17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取替え式防じんマスクRL3 伝声器付き【5個入り】

通常単価(税別)
499
税込単価
549
通常出荷日:4日目

【特長】・伝声器付きなのでマスクを装着したまま会話ができる・ろ過材にはHEPAフィルター(日本ケンブリ...

詳細を確認

型番:

1837
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

1837の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
取替式防じん
規格
RS3
詳細タイプ
取替え用吸水マット
吸気抵抗
-
排気抵抗
-
粒子捕集効率(NaCI)
-
JANコード
4962087600558
質量(g)
-
仕様
-
付属品
-
内容量
1袋(5枚)

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 詳細タイプ

  • 吸気抵抗

  • 排気抵抗

  • 粒子捕集効率(NaCI)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1837

商品タイプ

詳細タイプ

吸気抵抗

排気抵抗

粒子捕集効率(NaCI)

JANコード

質量

(g)

仕様

付属品

内容量

最小発注数量
取替用パーツ
取替え用吸水マット
-
-
-
4962087600558
-
-
-
1袋(5枚)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
499
( 549 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伝声器付きなのでマスクを装着したまま会話ができる
・ろ過材にはHEPAフィルター(日本ケンブリッジフィルター製)を使用しています
・捕集効率が非常に高く、オイルミスト等を捕集しても性能は低下しません
・しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポーターを取付けて、サポート性を向上させました
・面体にシリコーンゴムを使用し、装着感を良くしました
・フィルター2個使用により吸気抵抗が低く楽に作業ができます
・労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付さてれいます)を必ずしも使用してください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取替え式防じんマスクRL3 伝声器付きの型番1837のページです。 型番1837に関する仕様情報を記載しております。
取替え式防じんマスクRL3 伝声器付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取替え式防じんマスクRL3 伝声器付き
取替え式 防じんマスクRL3
取替式防じんマスク 6000/2091-RL3
取替式防じんマスク 7780J/7753-RL2
取替式防じんマスク 6000/2071
取替式防じんマスク 6000/7093
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格499251 -4,8932,640 -3,660 -5,618 -
通常出荷日4日目5日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
商品用途取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん
規格RS3RS3RL3RL2RL2RL3

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト