17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

帽子取付用防じんメガネ No.1400-LG

通常単価(税別)
3,180
税込単価
3,498
通常出荷日:4日目

【特長】・帽子の種類は問いません・ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけ・視界が広いアール形・レンズは...

詳細を確認

型番:

1400-LG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1400-LGの仕様・寸法情報

形状
取付型メガネ
用途
防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
ライトグリーン
JANコード
4962087601531
質量(g)
約85
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1400-LG

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,180
( 3,498 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帽子の種類は問いません
・ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけ
・視界が広いアール形
・レンズは歪みのないポリカーボネート樹脂製
・特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい
・赤外線や紫外線から目を守ります
・ガス溶接・電気溶接にも便利です
・眼鏡をしたままでも使用可能
・レンズの上げ下げが自由
・レンズの巻上げができる
・差し込み部に鉛筆差しが付いています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帽子取付用防じんメガネ No.1400-LGの型番1400-LGのページです。 型番1400-LGに関する仕様情報を記載しております。
帽子取付用防じんメガネ No.1400-LGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帽子取付用防じんメガネ No.1400-LG
帽子取付用メッシュメガネ No.1410
帽子取付用メッシュシールド No.1420
防じんメガネ No.1210
防じんメガネ 1343
ゴーグル型保護メガネ ヘルメット取付式
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティーミドリ安全
通常価格3,1802,6423,2571,0479506,873
通常出荷日4日目4日目4日目5日目5日目1日目
形状取付型メガネ取付型メガネ-ゴーグル一眼型メガネゴーグル
用途防塵防塵-防塵防塵防塵
曇り止め-
UVカット-
耐静電性-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト