17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット用ステッカー「血液型 A型」  No.68-001 NO68-001

ヘルメット用ステッカー「血液型 A型」 No.68-001【2個入り】

通常単価(税別)
173
税込単価
190
通常出荷日:4日目

ヘルメット用ステッカー。【特長】・サイズ : 35×35mm。

  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 寸法 (mm)
    35×35
  • JANコード
    4962087101758
  • 質量(g)
    1
  • 内容量
    1袋(2枚)

型番:

NO68-001
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

ヘルメット用ステッカー「血液型 A型」の仕様

ヘルメット用ステッカー「血液型 A型」の外観

寸法:35×35mm
文字タイプ:血液型A型、氏名

NO68-001の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
寸法(mm)
35×35
JANコード
4962087101758
質量(g)
1
内容量
1袋(2枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO68-001

内容量

最小発注数量
1袋(2枚)
10パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
173
( 190 )
4日目

詳細情報

基本情報

ヘルメット用ステッカー。
【特長】
・サイズ : 35×35mm。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット用ステッカー「血液型 A型」 No.68-001の型番NO68-001のページです。 型番NO68-001に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット用ステッカー「血液型 A型」 No.68-001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット用ステッカー「血液型 A型」 No.68-001
ヘルメット用ステッカー「血液型 B型」 No.68-002
ヘルメット用ステッカー「血液型 AB型」 No.68-003
ヘルメット用ステッカー「空白」 No.68-006
ヘルメット用ステッカー「安全管理者」 No.68-009
ヘルメット用ステッカー 「衛生管理者」 No.68-011
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格17312590113113113
通常出荷日4日目4日目5日目4日目4日目4日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
寸法(mm)35×3535×3535×3535×3535×3535×35
JANコード496208710175849620871017654962087101772496208710172749620871024274962087102489
質量(g)111111
内容量1袋(2枚)1袋(2枚)1袋(2枚)1袋(2枚)1袋(2枚)1袋(2枚)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト