17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーボープラス(軽作業用帽子)No.82

ケーボープラス(軽作業用帽子)No.82

通常単価(税別)
1,2321,879
税込単価
1,3552,067
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

カラフルで軽くて安全なワーキングキャップ。【特長】・5色を用意した軽作業用帽子。・アゴヒモは、ワンタッ...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ケーボープラス(軽作業用帽子)No.82の外観 タイプ:シールドレンズなし、アゴヒモ標準装着 重量:約200g 材質:ABS樹脂 サイズ:53~60cm ヘルメットカラー:白、黄、緑、水色、クリーム

ケーボープラス(軽作業用帽子)No.82の外観
タイプ:シールドレンズなし、アゴヒモ標準装着
重量:約200g
材質:ABS樹脂
サイズ:53~60cm
ヘルメットカラー:白、黄、緑、水色、クリーム

ケーボープラス(軽作業用帽子)No.82の内装

ケーボープラス(軽作業用帽子)No.82の内装

通気孔の効果

通気孔の効果
  • Air Flow設計により、正面から取り込んだ空気が天面部と後頭部の通気孔より排出され、従来よりも多くの空気の流れを実現。
  • 通気孔は、従来品と比べて合計で約1.8倍の面積に広げた。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

内容量

最小発注数量
イエロー
クリーム
4962087108245
1個
1個
ブルー
水色
4962087108252
1個
1個
ホワイト
-
4962087108214
1個
1個
イエロー
-
4962087108221
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,232
( 1,355 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,232
( 1,355 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,879
( 2,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,232
( 1,355 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

カラフルで軽くて安全なワーキングキャップ。
【特長】
・5色を用意した軽作業用帽子。
・アゴヒモは、ワンタッチ式アゴヒモになっております。
【用途】
・厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありません。
・労働安全衛生法で保護帽着用を義務付けられた作業場では絶対に使用不可。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケーボープラス(軽作業用帽子)No.82のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
屋外作業
3
満足度:3.0
屋外作業時に使用したことがあります。 価格が安い点が良いです。 短時間の来客の見学等に向いていると思いますが、 長時間作...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーボープラス(軽作業用帽子)No.82
ケーボープラス(軽作業用帽子)シールドレンズ付 No.81
作業用防災用折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO
PE樹脂製 軽作業帽バンプキャップ
ミドリ安全 軽作業帽 SCL-100A
ヘルメット(狭所作業用・高通気タイプ)
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー谷沢製作所ミドリ安全谷沢製作所
通常価格1,232-2,590 -6,0285,1911,245 -5,238
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜6日目〜1日目〜1日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ野球帽タイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ポリエチレン樹脂ポリエチレン樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
よく一緒に購入される商品

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング