17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーボープラス(軽作業用帽子)シールドレンズ付 No.81

ケーボープラス(軽作業用帽子)シールドレンズ付 No.81

通常単価(税別)
2,5903,800
税込単価
2,8494,180
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

カラフルで軽くて安全なワーキングキャップ。【特長】・5色を用意した軽作業用帽子で、シールドレンズ付き。...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ケーボープラス(軽作業用帽子)シールドレンズ付 No.81の仕様

ケーボープラス(軽作業用帽子)シールドレンズ付 No.81の外観

タイプ:シールドレンズあり、アゴヒモ標準装着
重量:約245g
材質:ABS樹脂
シールドレンズ:PET樹脂
サイズ:53~60cm
ヘルメットカラー:白、黄、緑、水色、クリーム

効果

シールドレンズの効果

シールドレンズの効果

  • シールドレンズはスライド収納ができる。必要時にはシールドレンズを引出し、目を保護する。
  • シールドレンズの交換が簡単。
  • レンズは2次曲面形状でも視界良好。
通気孔の効果

通気孔の効果

  • Air Flow設計により、正面から取り込んだ空気が天面部と後頭部の通気孔より排出され、従来よりも多くの空気の流れを実現。
  • 通気孔は、従来品と比べて合計で約1.8倍の面積に広げた。
ブラス効果

ブラス効果

  • シールドレンズ付きの軽作業防止でも軽量・コンパクトを実現。
  • 疲れを感じさせない軽量コンパクト設計。
  • ワンタッチ式アゴヒモを標準装着。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

内容量

最小発注数量
ブルー
水色
4962087108207
1個
3個
ホワイト
-
4962087108160
1個
1個
イエロー
-
4962087108177
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
1日目
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
4日目

詳細情報

基本情報

カラフルで軽くて安全なワーキングキャップ。
【特長】
・5色を用意した軽作業用帽子で、シールドレンズ付き。
・アゴヒモは、ワンタッチ式アゴヒモになっております。
【用途】
・厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありません。
・労働安全衛生法で保護帽着用を義務付けられた作業場では絶対に使用不可。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケーボープラス(軽作業用帽子)シールドレンズ付 No.81のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーボープラス(軽作業用帽子)シールドレンズ付 No.81
ケーボープラス(軽作業用帽子)No.82
トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティープラス NO.391F クリアレンズ/グリーンレンズ
作業用防災用折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO
PE樹脂製 軽作業帽バンプキャップ
ミドリ安全 軽作業帽 SCL-100A
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー谷沢製作所ミドリ安全
通常価格2,590-1,232 -5,053 -6,0285,1911,245 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目〜6日目〜1日目〜
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ野球帽タイプアメリカンタイプ
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ポリエチレン樹脂ポリエチレン樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
よく一緒に購入される商品

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング