ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

No.6200 包装用布粘着テープ【60個入り】

No.6200 包装用布粘着テープ N6200-50-25-CB-PACK
通常単価(税別)
20,407
税込単価
22,448
通常出荷日:4日目

包装用布粘着テープ。【特長】・ソフトなスフ布をベースにした強力タイプ・梱包全般に使用できる。【用途】・...

詳細を確認

型番:

N6200-50-25-CB-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (60個入り)

N6200-50-25-CB-PACKの仕様・寸法情報

ブラウン
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚(mm)
0.21
基材
布(スフ)
粘着力
2.40N/10mm
色詳細
段ボール色
引張強度
60.0N/15mm
伸び(%)
9.0
-
-

商品情報

No.6200 包装用布粘着テープの仕様

No.6200 包装用布粘着テープの外観

No.6200 包装用布粘着テープの外観

・サイズ:幅50mm×長さ25m

注意・禁止事項

  • 取扱い:通常の使用条件では、製品からの有害物質の放出はありませんが、必要以上の粘着部への皮膚の接触を避けて下さい。
  • 保管:特別な設備は必要としませんが、直射日光の当たる場所、極端な高温多湿下、或いは水に濡れる可能性のある場所での保管は避けて下さい。

型番リスト

表示件数
型番
N6200-50-25-CB-PACK
最小発注数量
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,407
( 22,448 )
4日目

詳細情報

基本情報

包装用布粘着テープ。
【特長】
・ソフトなスフ布をベースにした強力タイプ
・梱包全般に使用できる。
【用途】
・ダンボール箱の包装に。
・結束、仮止めに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.6200 包装用布粘着テープの型番N6200-50-25-CB-PACKのページです。 型番N6200-50-25-CB-PACKに関する仕様情報を記載しております。
No.6200 包装用布粘着テープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q養生用にも使用できますか?
A
使用不可です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.6200 包装用布粘着テープ
No.800 梱包用布粘着テープ
クロステープ(布粘着テープ)
布テープ(合繊)
No.3439 布テープ
No.3460 布テープ
メーカーカモ井加工紙古藤工業共和オカモトマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック
通常価格20,407586 -7175347,7148,742
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目1日目4日目4日目
ブラウンブラウンホワイト・クリームダンボール色ダンボール色 / イエローホワイト・クリーム
テープ幅(mm)505050455050
テープ長さ(m)252525502525
テープ厚(mm)0.210.320.370.180.210.12
基材布(スフ)布(ラミネート有)布(スフ)布(合繊)布(ラミネート有)布(ラミネート有)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト