17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

No.6000N 包装用布粘着テープ【36~120個入り】

通常単価(税別)
32,83541,853特別価格
税込単価
36,11946,038特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

梱包用布粘着テープ。【特長】・スフ布をベースにした強力タイプ。【用途】・重量のある梱包時に。・各種、仮...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

No.6000N 包装用布粘着テープの仕様

No.6000N 包装用布粘着テープの外観

No.6000N 包装用布粘着テープの外観

  • 幅:25、38、50、75、100mm
  • 長さ:25m

注意・禁止事項

  • 取扱い:通常の使用条件では、製品からの有害物質の放出はありませんが、必要以上の粘着部への皮膚の接触を避けて下さい。
  • 保管:特別な設備は必要としませんが、直射日光の当たる場所、極端な高温多湿下、或いは水に濡れる可能性のある場所での保管は避けて下さい。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
25
1パック

120個入り

38
1パック

96個入り

50
1パック

60個入り

75
1パック

48個入り

100
1パック

36個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,28733,100
( 36,410 )
4日目
41,85340,250
( 44,275 )
4日目
32,835
( 36,119 )
4日目
41,31439,657
( 43,623 )
4日目
41,22039,624
( 43,586 )
4日目

詳細情報

基本情報

梱包用布粘着テープ。
【特長】
・スフ布をベースにした強力タイプ。
【用途】
・重量のある梱包時に。
・各種、仮止め・結束などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.6000N 包装用布粘着テープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qもっと厚みの薄い軽量タイプはありますか?
A
厚み0.12ミリの「No.6200」があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.6000N 包装用布粘着テープ
No.6000 吹付塗装用 布粘着テープ
No.770 包装用布粘着テープ
No.6200 包装用布粘着テープ
No.8015 梱包用布粘着テープ
No.800 梱包用布粘着テープ
メーカーカモ井加工紙カモ井加工紙日東電工カモ井加工紙古藤工業古藤工業
通常価格32,835-36,705 -43520,407286 -586 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
ブラウンブラウンダンボール色ブラウンブラウンブラウン
テープ長さ(m)252525252525
テープ厚(mm)0.330.320.210.210.20.32
基材布(スフ)布(スフ)布(スフ)布(スフ)布(ラミネート有)布(ラミネート有)
粘着力2.36N/10mm2.35N/10mm7.70N/25mm2.40N/10mm11.0N/25mm16.0N/25mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング