17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

No.2000 クラフト粘着テープ【40~200個入り】

No.2000 クラフト粘着テープ
通常単価(税別)
16,40420,584
税込単価
18,04422,642
通常出荷日:4日目~9日目

クラフト粘着テープ。【特長】・梱包のスタンダード商品。・粘着力のアップしたホットメルトタイプ。【用途】...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

No.2000 クラフト粘着テープの仕様

No.2000 クラフト粘着テープの外観

No.2000 クラフト粘着テープの外観

  • 基材:ポリエチレンラミネートクラフト紙
  • 粘着剤:合成ゴム系粘着剤
  • 背面剤:シリコーン系合成樹脂
  • 幅:25、38、50、60、75、100mm
  • 長さ:50m

  • 取扱い:通常の使用条件では、製品からの有害物質の放出はありませんが、必要以上の粘着部への皮膚の接触を避けて下さい。
  • 保管:特別な設備は必要としませんが、直射日光の当たる場所、極端な高温多湿下、或いは水に濡れる可能性のある場所での保管は避けて下さい。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
25
1パック

200個入り

38
1パック

120個入り

50
1パック

100個入り

60
1パック

80個入り

75
1パック

60個入り

100
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,579
( 22,637 )
4日目
18,780
( 20,658 )
4日目
20,584
( 22,642 )
4日目
19,758
( 21,734 )
4日目
18,522
( 20,374 )
9日目
16,404
( 18,044 )
4日目

詳細情報

基本情報

クラフト粘着テープ。
【特長】
・梱包のスタンダード商品。
・粘着力のアップしたホットメルトタイプ。
【用途】
・ダンボール箱の包装に。
・軽包装の梱包に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.2000 クラフト粘着テープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q養生用にも使用できますか?
A
使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.2000 クラフト粘着テープ
クラフトテープ No.224
クラフト粘着テープ リサイクル可能 No.2450
No.2500 強粘クラフト粘着テープ
No.204 クラフトテープ
クラフト粘着テープSE PK-2370
メーカーカモ井加工紙オカモト寺岡製作所カモ井加工紙オカモトnitoms
通常価格16,404-106 -19,48018,951 -7,565338
通常出荷日4日目〜1日目〜10日目4日目7日目1日目
テープ長さ(m)505050505050
テープ厚(mm)0.150.140.130.150.140.13
ブラウン系イエロー系ブラウン系ブラウン系イエロー系ブラウン系 / オレンジ系
粘着力3.0N/10mm-16.75N(1708gf)/幅25mm3.5N/10mm8.0N/25mm7.2N/20mm
引張強度58.8N/15mm-156.8N(16.0kgf)/幅25mm58.8N/15mm145N/25mm46.7N/10mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング