17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャスタースタンド CRX-2W CRX-2W

キャスタースタンド CRX-2W

通常単価(税別)
35,76434,083
税込単価
39,34037,491
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

各種投光器に取り付けられるキャスター付スタンド。【特長】・伸縮寸法1,160〜2,020mm。・φ10...

詳細を確認

型番:

CRX-2W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

光が必要な場所にキャスターで移動・省エネ効果抜群

CRX-2W型

CRX-2W型

外形図

外形図

製品仕様

型式仕様(mm)質量(kg)
CRX-2W縮長寸法1,160 伸長寸法2,0208.5

CRX-2Wの仕様・寸法情報

種類
その他
商品タイプ
関連用品
その他
オプション
JANコード
4930510311647
高さ(mm)
1140~2000
質量(kg)
11.0
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CRX-2W

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,76434,083
( 37,491 )
4日目

詳細情報

基本情報

各種投光器に取り付けられるキャスター付スタンド。
【特長】
・伸縮寸法1,160〜2,020mm。
・φ100(直径100mm)の大型ゴムキャスター、4輪中2輪はブレーキ付。
【用途】
・移動照明。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャスタースタンド CRX-2Wの型番CRX-2Wのページです。 型番CRX-2Wに関する仕様情報を記載しております。
キャスタースタンド CRX-2Wのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qキャスター部分の直径はどのくらいですか?
A
キャスター取付け部の直径は674mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスタースタンド CRX-2W
CPL-2 レンカスタンド
CHV-5 ハイパワースタンド
三脚スタンド
200W LED投光器(屋外用)
VM-4 バイス
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格35,7649,52051,67512,311129,4234,089
通常出荷日4日目1日目6日目1日目4日目4日目
種類その他その他その他その他LEDその他
商品タイプ関連用品関連用品関連用品関連用品投光器関連用品
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
JANコード493051031164749305103213564930510321363493051031050349305103138184930510412900
高さ(mm)1140~20001310~20001180~1990860~1750420(灯体部)-

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト