ファクトリーサプライ用品技術窓口

CPL-2 レンカスタンド CPL-2

CPL-2 レンカスタンド

通常単価(税別)
9,5209,090
税込単価
10,4729,999
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

三脚スタンド。【特長】・伸縮寸法1310~2000mm・スチールパイプ製【用途】・高所照明に

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • 商品タイプ
    関連用品
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4930510321356
  • トラスココード
    827-8958
  • 高さ(mm)
    1310~2000
  • 耐荷重(kg)
    12まで
  • 収納時寸法 (mm)
    118×1100
  • 質量 (kg)
    4.0
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 三脚スタンドを使用する場合は安定した地面に垂直になるように設置し、また屋外使用時で風の強い日は特に注意し、砂袋等のおもりで転倒防止の処置を図って下さい。

型番:

CPL-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

シンプル・スチール製三脚スタンド

CPL-2

CPL-2

外形図

外形図

製品仕様

型 式仕 様質 量
(kg)
CPL-2縮長寸法1,310mm/伸長寸法2,000mm4.0

CPL-2の仕様・寸法情報

種類
その他
商品タイプ
関連用品
その他
オプション
JANコード
4930510321356
トラスココード
827-8958
高さ(mm)
1310~2000
耐荷重(kg)
12まで
収納時寸法(mm)
118×1100
質量(kg)
4.0
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CPL-2

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,5209,090
( 9,999 )
1日目

詳細情報

基本情報

三脚スタンド。
【特長】
・伸縮寸法1310~2000mm
・スチールパイプ製
【用途】
・高所照明に

ご注意

  • 三脚スタンドを使用する場合は安定した地面に垂直になるように設置し、また屋外使用時で風の強い日は特に注意し、砂袋等のおもりで転倒防止の処置を図って下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CPL-2 レンカスタンドの型番CPL-2のページです。 型番CPL-2に関する仕様情報を記載しております。
CPL-2 レンカスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐荷重はどのくらいですか
A
12kgです

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CPL-2 レンカスタンド
キャスタースタンド CRX-2W
CHV-5 ハイパワースタンド
三脚スタンド
VM-4 バイス
200W LED投光器(屋外用)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格9,52035,76451,67512,3114,089129,423
通常出荷日1日目4日目6日目1日目4日目4日目
種類その他その他その他その他その他LED
商品タイプ関連用品関連用品関連用品関連用品関連用品投光器
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
JANコード493051032135649305103116474930510321363493051031050349305104129004930510313818
トラスココード827-8958-819-4041490-5377--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング