17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CHV-5 ハイパワースタンド CHV-5
  • CHV-5 ハイパワースタンド

CHV-5 ハイパワースタンド

通常単価(税別)
51,67545,236
税込単価
56,84349,760
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

三脚スタンド。【特長】・伸縮寸法1,180~1,990mm。・重量のある投光器専用の低重心タイプ。・落...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • 商品タイプ
    関連用品
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4930510321363
  • トラスココード
    819-4041
  • 高さ(mm)
    1180~1990
  • 耐荷重(kg)
    20まで(固定ピン使用時)
  • 収納時寸法 (mm)
    170×1220
  • 質量 (kg)
    7.9
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 三脚スタンドを使用する場合は安定した地面に垂直になるように設置し、また屋外使用時で風の強い日は特に注意し、砂袋等のおもりで転倒防止の処置を図って下さい。必ず落下防止固定ピンを差してご使用下さい。

型番:

CHV-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

重量投光器の多灯取付、大型投光器用

CHV-5

CHV-5

外形図

外形図

収納時寸法

収納時寸法

重量投光器の多灯取付、大型投光器用

型式仕様質量
(kg)
CHV-5縮長寸法1,180mm/伸長寸法1,990mm7.9

注意・禁止事項

  • 三脚スタンドを使用する場合は安定した地面に垂直になるように設置。
  • 屋外使用時での風の強い日には特に注意し、砂袋などのおもりで転倒防止の処置をとること。
  • 必ず落下防止固定ピンを差して使用すること。

CHV-5の仕様・寸法情報

種類
その他
商品タイプ
関連用品
その他
オプション
JANコード
4930510321363
トラスココード
819-4041
高さ(mm)
1180~1990
耐荷重(kg)
20まで(固定ピン使用時)
収納時寸法(mm)
170×1220
質量(kg)
7.9
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CHV-5

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,67545,236
( 49,760 )
6日目

詳細情報

基本情報

三脚スタンド。
【特長】
・伸縮寸法1,180~1,990mm。
・重量のある投光器専用の低重心タイプ。
・落下防止固定ピンで安全に設置が可能。
【用途】
・高所照明に。

ご注意

  • 三脚スタンドを使用する場合は安定した地面に垂直になるように設置し、また屋外使用時で風の強い日は特に注意し、砂袋等のおもりで転倒防止の処置を図って下さい。必ず落下防止固定ピンを差してご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CHV-5 ハイパワースタンドの型番CHV-5のページです。 型番CHV-5に関する仕様情報を記載しております。
CHV-5 ハイパワースタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐荷重はどのくらいですか
A
20kgです

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CHV-5 ハイパワースタンド
CPL-2 レンカスタンド
キャスタースタンド CRX-2W
三脚スタンド
200W LED投光器(屋外用)
VM-4 バイス
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格51,6759,52035,76412,311129,4234,089
通常出荷日6日目1日目4日目1日目4日目4日目
種類その他その他その他その他LEDその他
商品タイプ関連用品関連用品関連用品関連用品投光器関連用品
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
JANコード493051032136349305103213564930510311647493051031050349305103138184930510412900
トラスココード819-4041827-8958-490-5377--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング