17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BHF-250W バラストレス水銀灯 BHF-250W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

BHF-250W バラストレス水銀灯

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BHF-250W

2020年04月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

250W型バラストレス水銀ランプ。
【特長】
・安定器なしでも使用可能なバラストレス水銀灯電球。
【用途】
・250W型バラストレス水銀作業灯として。

指定中の仕様・寸法情報

明るさ(lm)
4300
種類
その他
商品タイプ
交換球
消費電力(W)
250
適合機種
レンブラン灯
口金
E39
JANコード
4930510321240
電源(V)
100/110
定格寿命
約8000時間
質量(kg)
0.17
内容量
1個
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト