17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハタヤリミテッド CBX-3N ハイブライトスタンド/アタッチメントバー

通常単価(税別)
5,55824,151特別価格
税込単価
6,11426,566特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・2段式で1295mmから最高1985mmまで自由に高さ調節が可能。・軽量で丈夫なスチールパイ...

詳細を確認

ご注意

  • A-3型はCHA-4型ハイハイスタンドには取り付けられません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

大型から小型まで各種投光器に広く対応

CBX-3N

CBX-3N

外形図

外形図

製品仕様

型式仕様質量
(kg)
CBX-3N縮長寸法1,280mm/伸長寸法1,930mm5.6

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 高さ(mm)

  • 耐荷重(kg)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

耐荷重(kg)

幅(mm)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
アタッチメントバー
4930510321370
-
31
-
610
1.1
1個
1個
ハイブライトスタンド
4930510321325
820-2461
1280~1930
15
-
5.6
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,558
( 6,114 )
1日目
24,15121,653
( 23,818 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2段式で1295mmから最高1985mmまで自由に高さ調節が可能。
・軽量で丈夫なスチールパイプ製。
・アタッチメントバー(別売)でバイスによる多灯取り付け可能。
・大型から小型まで各種投光器に幅広く対応。
【用途】
・高所照明に。

ご注意

  • A-3型はCHA-4型ハイハイスタンドには取り付けられません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハタヤリミテッド CBX-3N ハイブライトスタンド/アタッチメントバーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐荷重はどのくらいですか
A
15kgです

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハタヤリミテッド CBX-3N ハイブライトスタンド/アタッチメントバー
V-3 バイス
CPL-2 レンカスタンド
CHV-5 ハイパワースタンド
両口金ハロゲンランプ_ショートタイプ
三脚スタンド
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドウシオライティングハタヤリミテッド
通常価格5,558-1,6879,52051,6753,30012,311
通常出荷日1日目4日目〜1日目6日目6日目1日目
種類その他その他その他その他ハロゲンその他
商品タイプ関連用品関連用品関連用品関連用品交換球関連用品
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング