17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レンカライト用蛍光灯電球 FL20SS-N FL20SS-N

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レンカライト用蛍光灯電球 FL20SS-N

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FL20SS-N

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

FP型レンカライトの交換専用の蛍光ランプ。
【特長】
・20W直管形の交換球。
・口金サイズがG13、光色が昼白色、全光束が1,170Lm、色温度が5,000K。
・定格寿命が約8,500時間で長く使用できる。
・防雨型なので現場照明、屋外の工事看板の照明としての連結使用が10灯までできる。
【用途】
・レンカライトの交換球として利用可能。
・現場照明、屋外の工事看板の照明等に最適。

ご注意

  • 必ず専用球をご使用下さい。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
直管型蛍光ランプ
定格ランプ電力(W)
18
全光束(lm)
1170
光色
昼白色
口金サイズ
G13
適合機種
FP型レンカライト
定格詳細
100V・18W(50/60Hz兼用)
色温度
5000K
定格寿命
約8500時間
JANコード
4930510311456
質量(g)
112
内容量
1本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト