17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

テプラPROマスキングテープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SPJ12AP

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・私らしさを、「テプラ」で。
・マスキングテープ「mt」をそのまま使用しているので和紙独特の透け感やデザインを楽しめます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
カートリッジ
ブランド
テプラ
テープ幅(カートリッジ)
12
詳細タイプ
マスキングテープ
テープ長さ(m)
5
文字色
グレー
テープ色
ドット・コスモス
JANコード
4971660766543
テープ材質
和紙
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト