17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラベルライター「テプラ」PRO 書体数 漢字2 かな3 英数3
  • SR55-WH 白
  • SR55-BK 黒

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラベルライター「テプラ」PRO 書体数 漢字2 かな3 英数3

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SR55-BK

2020年04月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

【特長】
・ダイアル回して、ラベル作成
・「テプラ」の歴史はダイアルから

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベルライター
ブランド
テプラ
対応テープ幅(mm)
4、6、9、12、18
JANコード
4971660770977
仕様
最大印刷行数:3行
質量(g)
約390
幅(mm)
168
奥行(mm)
109
高さ(mm)
65
本体カラー
液晶サイズ
6文字×2行表示
書体数
漢字2、かな3、英数3

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト