17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ボールラチェットドライバー No.2200

通常単価(税別)
1,6862,278
税込単価
1,8552,506
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

力が入れやすく手が痛くならないボールグリップのラチェットタイプ。【特長】・36枚ギアのラチェットを搭載...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

全長

(mm)

商品タイプ

JANコード

トラスココード

軸長 L(mm)

最小発注数量
プラス(+)
No.2
-
-
200
製品本体
4907587105011
798-3433
100
1個
プラス(+)
No.2
-
-
250
製品本体
4907587105028
-
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,278
( 2,506 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,686
( 1,855 )
1日目

詳細情報

基本情報

力が入れやすく手が痛くならないボールグリップのラチェットタイプ。
【特長】
・36枚ギアのラチェットを搭載、細かな送りで快適作業を実現。
・軸カバーはショート事故を防止し、細軸仕様で端子台作業に便利。
・軸はビット材を使用、全身焼入。交換可能。
【用途】
・端子台、分電盤、電信電話、空調、リフォーム等。
・あらゆるネジ締め作業。

商品情報

力が入れやすく手が痛くならないボールラチェットドライバー

ボールラチェットドライバー No.2200:関連画像

ボールグリップドライバーにラチェット機構搭載。36枚ギアで軽快回転。

ボールラチェットドライバー No.2200:関連画像

軸はラチェット部から脱着可能。

この商品の特長

ボールラチェットドライバー No.2200:関連画像

コンセント等の連結端子に使えるマイナス刃先。

ボールラチェットドライバー No.2200:関連画像

端子台の破損を防ぐ細軸仕様。さらに軸カバーがショート事故を防止。

ボールラチェットドライバー No.2200:関連画像

片手で高速締め付け。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールラチェットドライバー No.2200のレビュー
4.6平均満足度:4.613件のレビュー
軽作業
5
満足度:5.0
手に馴染むサイズのドライバーにラチェットが追加され、先端のビットを交換できるので先端サイズ・プラス(+) No.3にも対...もっと読む
1人が参考にしています。
ネジの取り付け、取り外し
5
満足度:5.0
ネジの取り付け、取り外しがすごく楽になりました。もっと早く購入すればよかったと思っています。
1人が参考にしています。
ねじ回し用
5
満足度:5.0
ラチェットタイプのドライバーは最近使い始めたばかりですが、使いやすく手になじみますので、これから活躍してくれそうです。
0人が参考にしています。
制御盤端子台等の増し締め作業に使用
4
満足度:4.0
新設制御盤をトラック輸送し、現地での試運転前に制御盤の端子ねじ 等の増し締め作業を行う際に使用しました。 輸送時に端子ね...もっと読む
0人が参考にしています。
自動車整備に
5
満足度:5.0
他のラチェットドライバーから買い換えましたが非常に使いやすくお気に入りとなりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールラチェットドライバー No.2200
ボールラチェットドライバー
板ラチェットドライバーセット No.TD-70
No.TD-79 ペタラチェ 板ラチェットドライバー ベントアップタイプ
トルクス板ラチェッドライバー No.TX-11
No.TD-74 ペタラチェ 板ラチェットドライバー ストレートタイプ
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,686-1,851 -2,0082,4812,0561,416
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム金属金属金属金属
単品/セット単品単品セットセットセットセット
マグネットありありなしなしなしなし
軸タイプ-----
軸貫通なし-----
よく一緒に購入される商品

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング