ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

タイヤサービス用トルクレンチ

通常単価(税別)
14,069
税込単価
15,476
通常出荷日:8日目

【特長】・4in1でトルク値85・103・108・120Nmの4種類が、この1本でワンタッチ設定・ソケ...

詳細を確認

型番:

OBT-120N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OBT-120Nの仕様・寸法情報

ヘッドタイプ
ラチェット式
トルク調整範囲(N・m)
85 ~ 120
精度
±4%
負荷方向
全長(mm)
515
差込角
12.7mm(1/2inch)
重量(g)
1390
付属品
検査データ付、専用プラケース

型番リスト

表示件数
型番
OBT-120N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,069
( 15,476 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4in1でトルク値85・103・108・120Nmの4種類が、この1本でワンタッチ設定
・ソケットの交換がしやすい、プッシュリリース式

商品情報

トルク値85・103・108・120Nmの4種類がワンタッチ設定

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤサービス用トルクレンチの型番OBT-120Nのページです。 型番OBT-120Nに関する仕様情報を記載しております。
タイヤサービス用トルクレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイヤサービス用トルクレンチ
スリップ式トルクレンチ
タイヤホールシリーズ ホイールナット専用トルクレンチ
水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型) RM-24LST・RM-30LST
R410a用トルクレンチセット
空転式トルクレンチ QSPCA
メーカーMATATAKITOYO東日製作所MATATAKITOYOトップ工業A-Gas Japan(旧FUSO)東日製作所
通常価格14,069-9,48241,229 -35,00037,558
通常出荷日8日目7日目6日目1日目5日目7日目〜
ヘッドタイプラチェット式スパナ式ラチェット式特殊交換式ラチェット式
トルク調整範囲(N・m)120 / 103 / 85 / 1080.5~1--18 / 55 / 75 / 42-
精度±4%±5%±4%±3%--
負荷方向-
全長(mm)515128580333200~285197
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング