17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トルクレンチ NTPシリーズ

通常単価(税別)
7,28512,089
税込単価
8,01413,298
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

アジャスタブルタイプのスタンダードトルクレンチです。【特長】・握りやすい樹脂グリップ採用。・トルク値設...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 締め方向(右回り)
  • 精度+/-4%
  • 検査データ付
  • アジャスタブル型
  • 専用プラケース
トルクレンチ NTPシリーズ 特長画像1

※小数点以下の無い合わせやすい主目盛(図はNTP-110Nタイプ)

トルクレンチ NTPシリーズ 特長画像02
型番差込角測定範囲
(Nm)
最小目盛値
(Nm)
全長
(mm)
重量
(kg)
NTP-30N1/4"
(6.35mm)
6~300.23500.74
NTP-30N-3/83/8"
(9.5mm)
6~300.23500.74
NTP-110N3/8"
(9.5mm)
19~1100.53850.96
NTP-350N1/2"
(12.7mm)
70~3502.56452.54

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トルク調整範囲(N・m)

  • 最小目盛(N・m)

  • 全長(mm)

  • 差込角

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(N・m)

最小目盛

(N・m)

全長

(mm)

差込角

重量

(g)

最小発注数量
6~30
0.2
350
6.35mm(1/4inch)
740
1個
6~30
0.2
350
9.5mm(3/8inch)
740
1個
19~110
0.5
385
9.5mm(3/8inch)
960
1個
70~350
2.5
645
12.7mm(1/2inch)
2540
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,452
( 8,197 )
6日目
7,285
( 8,014 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,609
( 8,370 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,089
( 13,298 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アジャスタブルタイプのスタンダードトルクレンチです。
【特長】
・握りやすい樹脂グリップ採用。
・トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。
・(設定前後にON/OFFするだけ)正回転専用。
・任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクレンチ NTPシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
トルク管理ナットの締付け
5
満足度:5.0
トルク管理ナットの締付けに使用しました。 高品質な作りで校正書も付いており安心できます。 また、締め付け方向しか作動しな...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクレンチ NTPシリーズ
トルクレンチ MOTシリーズ
トルクレンチ DTPシリーズ
プリセット型トルクレンチ
TPW形トルクレンチ
トルクレンチ"モトトルク"
メーカーMATATAKITOYOMATATAKITOYOMATATAKITOYO中村製作所トップ工業東日製作所
通常価格7,285-10,0809,818 -210,43152,321 -24,561
通常出荷日在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
ヘッドタイプラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式交換式特殊
負荷方向左右
精度±4%±4%±4%±3%±8%±5%
設定方式プリセットプリセットプリセットプリセットプリセットプリセット
付属品検査データ付、専用プラケース検査データ付、専用プラケース検査データ付、専用プラケース---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング