17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁トルクレンチ INS-25 INS-25

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

絶縁トルクレンチ INS-25

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

INS-25

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・ハイブリッド車・電気自動車整備の必需品。
・使いやすいプッシュリリース式!!
・国際規格IEC60900合格品。

指定中の仕様・寸法情報

全長(mm)
265
適用規格
IEC60900
質量(g)
735
差込角(mm)
9.5
トルク調整範囲(N・m)
5~25
トルク精度(±%)
4
最小目盛(N・m)
0.05
締め方向
右回り
付属品
検査データ付、専用プラケース
仕様
アジャスタブル型

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト