17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トルクドライバー MTD-1408N

通常単価(税別)
9,409
税込単価
10,350
通常出荷日:5日目

【特長】・トルク値設定時に見やすいウインドスケールを採用・握りやすい大型樹脂グリップを採用・正回転専用...

詳細を確認
  • トルク調整範囲 (cN・m)
    100~800
  • 最小目盛 (cN・m)
    50
  • 精度 (%)
    ±4
  • 負荷方向
  • 全長 (mm)
    154
  • 校正証明書
    なし
  • 樹脂グリップ
  • 付属品
    検査データ、専用プラケース、1/4ビットホルダー
  • 重量 (g)
    370
  • 差込角 (mm)
    6.35
  • 仕様
    アジャスタブル型

型番:

MTD-1408N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 測定値が見やすいウィンドスケール。
  • 締め方向(右回り)
  • 精度+/-4%
  • 検査データ付
  • アジャスタブル型
  • 専用プラケース
トルクドライバー MTD-1408N 特長画像2

※スケールウィンドウ採用
※小数点以下の無い合わせやすい主目盛

トルクドライバー MTD-1408N 特長画像01
型番差込角測定範囲(Nm)最小目盛値(Nm)全長(mm)重量(kg)
MTD-1408N1/4"(6.35mm)1~80.51540.37

MTD-1408Nの仕様・寸法情報

トルク調整範囲(cN・m)
100~800
最小目盛(cN・m)
50
精度(%)
±4
負荷方向
全長(mm)
154
校正証明書
なし
樹脂グリップ
付属品
検査データ、専用プラケース、1/4ビットホルダー
重量(g)
370
差込角(mm)
6.35
仕様
アジャスタブル型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MTD-1408N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,409
( 10,350 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルク値設定時に見やすいウインドスケールを採用
・握りやすい大型樹脂グリップを採用
・正回転専用
・1/4六角ビットホルダー付き

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクドライバー MTD-1408Nの型番MTD-1408Nのページです。 型番MTD-1408Nに関する仕様情報を記載しております。
トルクドライバー MTD-1408Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクドライバー MTD-1408N
トルクドライバー MTD6-1405N
4.0-8.8N・mトルクドライバー(アジャスタブル)EA723VH-13
4.0-8.8N・mトルクドライバー(プリセット型)EA723VR-13
トルクドライバー STD-600
メカトルク(トルクドライバー)8316.A10-50CNM
メーカーMATATAKITOYOMATATAKITOYOエスコエスコSK-11PBスイスツールズ
通常価格9,40910,80026,67117,5938,86618,796
通常出荷日5日目6日目2日目3日目3日目3日目
トルク調整範囲(cN・m)100~800100~500400~880400~880100~60010~50
最小目盛(cN・m)501040-10-
精度(%)±4±4±6±6±6±6
負荷方向
全長(mm)154158150150175-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング