17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニミニストレートダイグラインダー

通常単価(税別)
8,185
税込単価
9,004
通常出荷日:6日目

・ストレートタイプの小さなリューター!!・コレットサイズは6mmですが、オプションで3mm、1/4イン...

詳細を確認
  • チャック内径 (mm)
    6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    25000
  • 全長 (mm)
    123
  • 質量 (g)
    310

型番:

MPT31020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番無負荷回転数コレットサイズ全長重量
MPT3102025,000rpm6mm123mm310g

MPT31020の仕様・寸法情報

チャック内径(mm)
6
無負荷回転数(rpm)
25000
全長(mm)
123
質量(g)
310

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MPT31020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,185
( 9,004 )
6日目

詳細情報

基本情報

・ストレートタイプの小さなリューター!!
・コレットサイズは6mmですが、オプションで3mm、1/4インチ・1/8インチも用意。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニミニストレートダイグラインダーの型番MPT31020のページです。 型番MPT31020に関する仕様情報を記載しております。
ミニミニストレートダイグラインダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニミニストレートダイグラインダー
25000rpm/3mm・6mm エアーグラインダーキット
エアストレートグラインダー空神ストレート レバー式
ダイグラインダー(チャック内径 3/6mm)
エアストレートグラインダー(イレーサー仕様)
エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式
メーカーMASTERエスコニューレジストン空研空研不二空機
通常価格8,18510,13025,30816,58918,72124,310
通常出荷日6日目2日目4日目〜1日目1日目1日目
チャック内径(mm)63・663/666
無負荷回転数(rpm)25000250002400019000340018000
全長(mm)123155173166203176
質量(g)310-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング