ツール用品技術窓口

照度計 LM-777

通常単価(税別)
53,581
税込単価
58,939
通常出荷日:1日目

【特長】・LED照明などの光量調節に用いられるパルス幅変調調光に対応・1ルクスから最大20 万ルクスの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    照度計
  • 測定項目
    照度
  • 表示
    4・1/2桁 液晶表示(バックライト付)
  • 測定周期 (回/秒)
    2.5
  • 測定レンジ
    オートレンジ
  • 直線性
    ±2%
  • 受光素子
    シリコンフォトダイオード
  • 階級
    JIS C 1609-1:2006一般形AA級に準拠
  • 疲労特性 (%)
    ±1%
  • 温度特性 (%)
    ±3%
  • 湿度特性 (%)
    ±3%
  • 表示単位
    ルクス/フートカンデラ
  • サイズ(H×W×D) (mm)
    125×60×11.3
  • 使用温度 (℃)
    0~50
  • 使用湿度 (RH)
    80%
  • 測定範囲 (lx)
    0~199900
  • 付属品
    3V乾電池(CR2450 2個)
  • 可視域相対分光応答獲得性
    標準分光視感効率からの外れ6%以内
  • 質量 (g)
    90
  • 特長
    ・省エネ機能(未操作時間10分で電源OFF)

型番:

LM-777
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LM-777の仕様・寸法情報

商品タイプ
照度計
測定項目
照度
表示
4・1/2桁 液晶表示(バックライト付)
測定周期(回/秒)
2.5
測定レンジ
オートレンジ
直線性
±2%
受光素子
シリコンフォトダイオード
階級
JIS C 1609-1:2006一般形AA級に準拠
疲労特性(%)
±1%
温度特性(%)
±3%
湿度特性(%)
±3%
表示単位
ルクス/フートカンデラ
サイズ(H×W×D)(mm)
125×60×11.3
使用温度(℃)
0~50
使用湿度(RH)
80%
測定範囲(lx)
0~199900
付属品
3V乾電池(CR2450 2個)
可視域相対分光応答獲得性
標準分光視感効率からの外れ6%以内
質量(g)
90
特長
・省エネ機能(未操作時間10分で電源OFF)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LM-777
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,581
( 58,939 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED照明などの光量調節に用いられるパルス幅変調調光に対応
・1ルクスから最大20 万ルクスの測定レンジのハンディタイプ小型照度計
・スマホサイズの小型化を実現
手が疲れない軽量化
・LED照明の測定ができ、JIS規格に準拠している信頼性の高い製品です
・学校、病院、植物工場やスーパーなど、正確な照明の測定が求められています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

照度計 LM-777の型番LM-777のページです。 型番LM-777に関する仕様情報を記載しております。
照度計 LM-777のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
照度計 LM-777
照度計 LM-555
デジタル照度計 LM-133I
ルックスメータ LM-102
照度計 アイヘルス
照度計 LX20
メーカーティアンドティティアンドティムラテックKDSマザーツールシンワ測定三和電気計器
通常価格53,58137,72422,2113,3005,75022,185
通常出荷日1日目16日目2日目在庫品1日目1日目4日目
商品タイプ照度計照度計照度計照度計照度計照度計
測定項目照度-照度照度照度照度
表示4・1/2桁 液晶表示(バックライト付)4桁 液晶表示----
測定周期(回/秒)2.5-----
測定レンジオートレンジ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング