17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラクテカラーボツ 10双組 No.1380

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラクテカラーボツ 10双組 No.1380

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1380-BK

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・あらゆる作業に気軽に使えるすべり止め軍手です。
・滑りにくいので手に負担が少なく疲れにくいです。
・ブルー、グリーン、黒の3色でカラフルに使い分けできます。
【用途】
・土木建築業、運送業、倉庫業、引越業、農作業、園芸作業、一般作業、日曜大工。
【材質】
・綿・ポリエステル・レーヨン・その他(すべり止め/塩化ビニール)

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
仕様
ボツ
サイズ
フリー
質量(g)
600
内容量
1パック(10双)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト