17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メジスティック

通常単価(税別)
774
税込単価
851
通常出荷日:2日目

【特長】・タイルのメジ汚れや、欠け、ヒビ割れに。バス・トイレ・キッチンのタイルのメジがよみがえる・メジ...

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • 品名
    メジのヒビふさぎ/スポンジヘラ/ふきとり用イレイザー
  • JANコード
    4936068007018
  • 内容量
    1パック(35g×1セット)

型番:

MS-01
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

欠けやヒビを、うめて補修できる。

  • パテ状スティックタイプ
  • サイズ:W100×L200×H32mm(1セット)
  • 個装重量:100g
  • セット内容:メジスティック(35g)、スポンジヘラ

MS-01の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
品名
メジのヒビふさぎ/スポンジヘラ/ふきとり用イレイザー
JANコード
4936068007018
内容量
1パック(35g×1セット)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-01

内容量

最小発注数量
1パック(35g×1セット)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
774
( 851 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイルのメジ汚れや、欠け、ヒビ割れに。バス・トイレ・キッチンのタイルのメジがよみがえる
・メジのカケや欠落にメジスティックを塗りこむだけできれいに補修できます
・乾燥後は耐水性に優れ浸水を防ぎ、タイルのはがれを防止します
・防カビ剤配合で、施工後は清潔に過ごせます
・すぐに使えるパテ状で、手を汚さないスティックタイプです
・施工後のひび割れ、はがれがありません
・耐水性に優れ、乾燥後は水に溶けだしません
・仕上がりはツヤ消しの白色(セメント調)で硬くなり、着色できます
・防カビ剤配合で、カビの発生、汚れ防止に役立ちます
・必要な量だけ無駄なく使え、保存も簡単です
・乾燥が早く、作業性に優れています(表面乾燥:約6時間、完全乾燥:約24時間/20℃)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メジスティックの型番MS-01のページです。 型番MS-01に関する仕様情報を記載しております。
メジスティックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メジスティック
メジのヒビふさぎ
クロスの落書きかくし
すべロウ 敷居用
クロスの穴うめ材3色セット
クロス補修ツール CH-01
メーカー建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友
通常価格774939813588665435
通常出荷日2日目9日目9日目3日目2日目2日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤その他建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
品名メジのヒビふさぎ/スポンジヘラ/ふきとり用イレイザーメジスティック/スポンジヘラクロス消しゴム/クロスの落書きかくし/ハケ---
JANコード493606800701849360680608154936068403322493606899032749360689790184936068403049
内容量1パック(35g×1セット)1パック(80ml×1セット)1パック(×1セット)1パック(30g×1本)1パック(7g×1セット)1パック(1セット)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト