17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

酸の力PH2.5 SA-T1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

酸の力PH2.5

販売終了

型番

SA-T1

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

研磨剤なしで、傷付けずに汚れを落とせる強力強酸クリーナーです。

【特長】
・手に触れても安心、安全で刺激臭のない強力酸性洗浄液。
・汚れ等を分解・溶解し、浮き上がらせて除去できます。
・そのまま流しても安全な、環境にやさしい洗浄剤です。
・本品は、使用方法や使用条件等により思わぬ損傷(変色・劣化・ツヤ消え等)や失敗を生じることがあります。記載内容以外への使用、使用手順・方法の間違いによる損傷や失敗についての補償はできかねますので、本台紙記載の使用方法、使用上の注意・警告、応急処置を充分にご確認、ご理解頂きご使用下さい。

【注意事項】
<使用できないもの、場所>
・ アルミ製品、車のフロントガラス、偏光ガラス、色付きガラス、天然石材、貴金属、高価格品、食器等の口に触れるもの、液体がしみこむ素材や場所
<使用できるが、10分以内に水で洗い流す必要のあるもの、場所>
・アルミ以外の金属製品、プラスティック、ガラストップコンロのガラス部分、一般的なガラスや鏡、衛生陶器、水道のカラン(メッキされたものに限る)、ステンレスシンク
※上記箇所でも変色、劣化、ツヤ消えする場合がありますので、必ず目立たないところ(変色、劣化、ツヤ消えが発生してもよいところ)で影響のないことを確認してからご使用下さい。厚みのある頑固な汚れはあらかじめヘラ等で落として下さい。また、くり返し作業しても落とし切れない汚れもあります。

指定中の仕様・寸法情報

種類
液体
特性
強力
対応材質
ステンレス鋼 / 非鉄金属
有機則
非該当
PRTR
非該当
消防法分類
非該当
用途
錆落とし
タイプ
サビ除去剤
対応材質詳細
鉄/ステンレス/銅/真鍮
JANコード
4936068120915
内容量
1パック(30ml×1本)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト