17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クロス消しゴム CK-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クロス消しゴム

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CK-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

クロスの汚れにサッと消し去る!水性、油性の汚れもこするだけ。
【特長】
・壁面の落書きや手アカ汚れ、黄ばみに
・メラミン材と汚れ落としの特殊成分のW効果で汚れを落とす、クロス専用の消しゴムです(研磨剤を含みません)
・水気を使わないドライクリーン法で水性や油性を問わず、汚れをシミのように広げないで消しゴムで包みこんで、きれいに落とせます。ボールペン、油性マーカー等の汚れは落としきれません
・クロスにやさしく柔らかくてちぎれにくい新タイプの消しゴムなのでクロスが破れにくくなっています
・いやな臭いを出さず、不快感なく汚れを消せます

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
床・壁用
JANコード
4936068403018
内容量
1パック(40g×1セット)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト