17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

食器のシールはがし

通常単価(税別)
826
税込単価
909
通常出荷日:4日目

気になるシールの跡!これさえあれば、一発解決!【特長】・とうもろこし+さとうきびから生まれた100%天...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    はく離剤
  • 用途
    ガラス用
  • JANコード
    4936068060631
  • セット内容
    食器のシールはがし/取替ペンチップ/ヘラ
  • 内容量
    1パック(40ml×1セット)

型番:

SH-02
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 水溶性タイプ
  • サイズ:W80×L200×H30mm
  • 個装重量:84g
  • セット内容:食器のシールはがし(40ml)/取替ペンチップ/ヘラ

SH-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
はく離剤
用途
ガラス用
JANコード
4936068060631
セット内容
食器のシールはがし/取替ペンチップ/ヘラ
内容量
1パック(40ml×1セット)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH-02

内容量

最小発注数量
1パック(40ml×1セット)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
826
( 909 )
4日目

詳細情報

基本情報

気になるシールの跡!これさえあれば、一発解決!
【特長】
・とうもろこし+さとうきびから生まれた100%天然成分です
・100%天然成分なので環境にもやさしく、安心して使えます
・除菌もできます
・手軽に使用できるペンタイプです
・すばやく浸透し、シールをはがしやすくします
・拭き取る必要がないので、手を汚さず簡単です
・粘着剤を溶かさないので、広げずスッキリきれいに落とすことができます
・ペン先が削れても付属のペンチップと取替えて使えます
・付属のヘラで除去しやすくなります
<<はがせるもの・はがせないもの>>
<はがせるもの>
・値札・紙製シール
<はがすのに時間がかかる>
・セロハンテープ
<<素材への影響>>
<影響がない(安心)>
・ガラス(グラス等)、陶器(茶碗、湯のみ等)、プラスチック(コップ、おわん等)、ステンレス(ボール等)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食器のシールはがしの型番SH-02のページです。 型番SH-02に関する仕様情報を記載しております。
食器のシールはがしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食器のシールはがし
強力シールはがし・ねばねばトリーナ
はさみのクリーナー
クロスの洗剤ヤニ・手あか用
すまいの汚れ落とし消しゴムタイプ・ホワイト&ブルー
ノリクリンS シール・テープはがし剤
メーカー建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友ワイエステック
通常価格8268708261,002873558 -
通常出荷日4日目9日目2日目3日目3日目3日目
商品タイプはく離剤クリーナークリーナー洗剤クリーナーはく離剤
用途ガラス用住居用住居用住居用住居用住居用
JANコード49360680606314936068060624493606806064849360684030324936068990914-
セット内容食器のシールはがし/取替ペンチップ/ヘラ強力シールはがし/取替ペンチップ/ヘラはさみのクリーナー/取替ペンチップ/ヘラ---
内容量1パック(40ml×1セット)1パック(40ml×1本)1パック(40ml×1セット)1本(200cc×1本)1パック(44g×1セット)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト