17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

はさみのクリーナー HC-01

はさみのクリーナー

通常単価(税別)
826
税込単価
909
通常出荷日:2日目

はさみについたねちゃねちゃを見事に落とす!手も汚れないふき取り不要のはさみ専用クリーナー!【特長】・事...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    住居用
  • JANコード
    4936068060648
  • セット内容
    はさみのクリーナー/取替ペンチップ/ヘラ
  • 内容量
    1パック(40ml×1セット)

型番:

HC-01
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HC-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
住居用
JANコード
4936068060648
セット内容
はさみのクリーナー/取替ペンチップ/ヘラ
内容量
1パック(40ml×1セット)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HC-01

内容量

最小発注数量
1パック(40ml×1セット)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
826
( 909 )
2日目

詳細情報

基本情報

はさみについたねちゃねちゃを見事に落とす!手も汚れないふき取り不要のはさみ専用クリーナー!

【特長】
・事務ばさみ、カッターナイフ等に付いたねちゃねちゃの粘着剤を落とします。
・花ばさみ、剪定ばさみ、刈込ばさみ、植木ばさみ等に付いた樹液を落とします。
・浸透性に優れているので、粘着剤や樹液を溶かして強力に落とします。
・手軽に使用できるペンタイプで、手も汚れません。
・ふき取る必要がないので刃物に触れることもなく安心です。
・使用後はサビ止め効果もあり、大切なはさみをサビから守り汚れもつきにくくなります。
・ペン先が削れても付属のペンチップと取替えて使えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

はさみのクリーナーの型番HC-01のページです。 型番HC-01に関する仕様情報を記載しております。
はさみのクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はさみのクリーナー
食器のシールはがし
強力シールはがし・ねばねばトリーナ
クロスの洗剤ヤニ・手あか用
すまいの汚れ落とし消しゴムタイプ・ホワイト&ブルー
トイレの洗浄 とう器クリーナー 業務用
メーカー建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友ミラコン
通常価格8268268701,0028733,293
通常出荷日2日目4日目9日目3日目3日目3日目
商品タイプクリーナーはく離剤クリーナー洗剤クリーナー洗剤
用途住居用ガラス用住居用住居用住居用住居用
JANコード49360680606484936068060631493606806062449360684030324936068990914-
セット内容はさみのクリーナー/取替ペンチップ/ヘラ食器のシールはがし/取替ペンチップ/ヘラ強力シールはがし/取替ペンチップ/ヘラ---
内容量1パック(40ml×1セット)1パック(40ml×1セット)1パック(40ml×1本)1本(200cc×1本)1パック(44g×1セット)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト