17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鍵穴のクスリ

通常単価(税別)
829
税込単価
912
通常出荷日:3日目

粉末ボロンが鍵穴をスムーズに!ベタベタ・油汚れがなく、ホコリを寄せ付けない。【特長】・吹き付けた箇所の...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • JANコード
    4936068990112
  • 内容量
    1パック(1本)

型番:

KK-01
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KK-01の仕様・寸法情報

種類
スプレー
JANコード
4936068990112
内容量
1パック(1本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
KK-01

内容量

最小発注数量
1パック(1本)
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
829
( 912 )
3日目

詳細情報

基本情報

粉末ボロンが鍵穴をスムーズに!
ベタベタ・油汚れがなく、ホコリを寄せ付けない。
【特長】
・吹き付けた箇所の汚れを溶剤のアルコールが取り除き、揮発後粉末ボロンが潤滑層を作って滑りをスムーズにします
・使用後ベトつかず、ホコリがつきません
・自己潤滑性に優れたボロン(窒化ホウ素)の粉末をアルコールで溶解し、細部まで浸透しやすくしたエアゾールタイプの潤滑剤です
・吹き付け箇所の古い油やホコリの付着をアルコールが洗浄し、揮発後、ボロンの粉体が潤滑層を作り、滑りをスムーズにします
・ノンオイルですから、ふすまや障子などの敷居にも使えます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鍵穴のクスリの型番KK-01のページです。 型番KK-01に関する仕様情報を記載しております。
鍵穴のクスリのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
玄関のディンプルキーに使用
5
満足度:5.0
入居当初から、鍵を抜き差しがスムーズでなかったので、都度エンピツの粉や鍵穴用の洗浄剤を使用していたが、一時的な効果しかな...もっと読む
0人が参考にしています。
玄関扉に
5
満足度:5.0
潤滑油じゃないのでキー本体がべとつかず、鉛筆の芯の粉のようにポケットが汚れる心配がありません  鍵穴以外、戸車やホコリ・...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鍵穴のクスリ
鍵穴のクスリ II
浸透潤滑撥水防錆(ねじの緩め用)
スミコーチェーンスプレー
生分解性チェーンオイルスプレー JIP822
コンプレッサーオイル
メーカー建築の友建築の友スリーボンド住鉱潤滑剤イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)エーゼット
通常価格829856 -2,3921,625860552
通常出荷日3日目3日目1日目1日目7日目4日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレーオイル
JANコード4936068990112-----
内容量1パック(1本)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト