17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

かがみ美人

通常単価(税別)
1,357
税込単価
1,493
通常出荷日:9日目

カガミの汚れを落として、長時間くもり止め。【特長】・かがみ表面に保水膜を作り、曇る原因の水蒸気を吸収・...

詳細を確認

型番:

KB-31
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ミラークリーナーとくもり止め、専用スポンジの3点セット。浴室用と一般用の2アイテム揃って、家中のかがみをぴかぴか美人にします。

  • サイズ:W125×L200×H46mm(1セット)
  • 個装重量:160g

<浴室専用(KB-31)>

  • セット内容:ミラークリーナー(50ml)、浴室専用くもり止め(17ml)、研磨用スポンジ、コーティングスポンジ

<一般用(KB-30)>

  • セット内容:ミラークリーナー(50ml)、最強のくもり止め(17ml)、研磨用スポンジ、コーティングスポンジ

KB-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
水回り用
タイプ詳細
浴室専用
JANコード
4936068110022
質量(g)
160
セット内容
ミラークリーナー(50ml)/浴室専用くもり止め(17ml)/研磨用スポンジ/コーティングスポンジ
内容量
1パック
-
-

絞り込み条件

  • 用途

  • タイプ詳細

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
KB-31KB-31

用途

タイプ詳細

JANコード

セット内容

内容量

最小発注数量
水回り用
浴室専用
4936068110022
ミラークリーナー(50ml)/浴室専用くもり止め(17ml)/研磨用スポンジ/コーティングスポンジ
1パック
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,357
( 1,493 )
9日目

詳細情報

基本情報

カガミの汚れを落として、長時間くもり止め。
【特長】
・かがみ表面に保水膜を作り、曇る原因の水蒸気を吸収
・鏡をきれいする専用のクリーナーと浴室専用のくもり止めがセットになった、本格タイプのコーティング剤です
・1回の使用で3~6ケ月のくもり止め効果が得られます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かがみ美人の型番KB-31のページです。 型番KB-31に関する仕様情報を記載しております。
かがみ美人のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かがみ美人
はさみのクリーナー
強力シールはがし・ねばねばトリーナ
すまいの汚れ落とし消しゴムタイプ・ホワイト&ブルー
食器のシールはがし
クロスの洗剤ヤニ・手あか用
メーカー建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友
通常価格1,3578268708738261,002
通常出荷日9日目2日目9日目3日目4日目3日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナーはく離剤洗剤
質量(g)160-----
内容量1パック1パック(40ml×1セット)1パック(40ml×1本)1パック(44g×1セット)1パック(40ml×1セット)1本(200cc×1本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました