17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

浸透性瞬間接着剤・ねじ穴ロック NL-01

通常単価(税別)
718
税込単価
790
通常出荷日:9日目

石膏ボードのねじ穴補修、補強!木部のねじ穴補修!浸透性瞬間接着剤・ねじ穴ロック。【特長】・ぐらぐらした...

詳細を確認
  • 商品種類
    ねじゆるみ止め剤
  • JANコード
    4936068131034
  • セット内容
    浸透性瞬間接着剤(3ml)、はがし剤(5ml)、液ダレ防止袋、手袋
  • 内容量
    1パック(1本)

型番:

NL-01
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

浸透性瞬間接着剤・ねじ穴ロックの詳細

浸透性瞬間接着剤・ねじ穴ロック NL-01:関連画像

浸透性瞬間接着剤・ねじ穴ロック イメージ

製品仕様

  • 品番:NL-01
  • サイズ:W85×L190×H32mm
  • 個装重量:39g

注意・禁止事項

  • ※ 火気厳禁。引火性の液体なので、火気に注意してください。
  • ※ 用途以外には使用しないでください。
  • ※ 使用中、使用後は十分に換気してください。
  • ※ 目に入ったり皮膚にふれないように注意し、必要に応じて保護めがねなどの保護具を着用してください。発熱反応しやすいので、液がしみこみやすい軍手等は使用しないでください。
  • ※ 使用後は、手洗いうがいを行ってください。
  • ※ 布、革、スポンジ類など染み込みやすいものにつくと、発熱するのでやけどに注意してください。
  • ※ 衣服につくと取り除けないので注意してください。
  • ※ 使用後は直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所で保管してください。
  • ※ 子供の手のとどかない場所で保管してください。

NL-01の仕様・寸法情報

商品種類
ねじゆるみ止め剤
JANコード
4936068131034
セット内容
浸透性瞬間接着剤(3ml)、はがし剤(5ml)、液ダレ防止袋、手袋
内容量
1パック(1本)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
NL-01

内容量

最小発注数量
1パック(1本)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
718
( 790 )
9日目

詳細情報

基本情報

石膏ボードのねじ穴補修、補強!木部のねじ穴補修!浸透性瞬間接着剤・ねじ穴ロック。
【特長】
・ぐらぐらしたねじ穴をスマートに復活させる
・石膏ボード、木部の壁面に使用可能
・注入してから約10秒で使用可能となり、作業性が抜群(実用強度は30分程度)
・石膏ボード:最大引抜強度28kgf(目安荷重:5kgf)
・木材:最大引抜強度79kgf(目安荷重:16kgf)
【用途】
・ねじ穴補修

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浸透性瞬間接着剤・ねじ穴ロック NL-01の型番NL-01のページです。 型番NL-01に関する仕様情報を記載しております。
浸透性瞬間接着剤・ねじ穴ロック NL-01のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか
A
使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浸透性瞬間接着剤・ねじ穴ロック NL-01
浸透性瞬間接着剤・ひび割れストップ
ロックタイト "硬化促進剤 7471"(嫌気性接着剤用)
ロックタイト 瞬間強力接着剤 基板・電子部品用 382
ロックタイト 瞬間接着剤用ニードル
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 443
メーカー建築の友建築の友ヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格718804 -3,9001,7091,1251,695
通常出荷日9日目3日目〜1日目3日目1日目1日目
商品種類ねじゆるみ止め剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
JANコード4936068131034-----
セット内容浸透性瞬間接着剤(3ml)、はがし剤(5ml)、液ダレ防止袋、手袋-----
内容量1パック(1本)1パック(1本)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト