17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

かくれん棒ミニ5色+住まいのマニキュアミニ【10個入り】

通常単価(税別)
1,815
税込単価
1,997
通常出荷日:2日目

うめる「かくれん棒ミニ5色」と塗る「住まいのマニキュアマニキュアミニミニ5色」の便利なセット。【特長】...

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • JANコード
    4936068000118
  • セット内容
    かくれん棒ミニ:ダークオーク、ライトオーク、ミディアムブラウンオーク、ブラウン、グレーオーク/住まいのマニキュアミニ2 ・ナッツブラウン、ダークブラウン、ダークブロンズ、ブラック、マホガニー/ ヘラ1枚
  • 内容量
    1パック(1セット)

型番:

AM-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

かくれん棒ミニ5色+住まいのマニキュアミニミニ5色セットの詳細

かくれん棒ミニ5色+住まいのマニキュアミニミニ5色セット:関連画像

かくれん棒ミニ5色+住まいのマニキュアミニミニ5色セット イメージ

製品仕様

  • 品番:AM-30
  • サイズ:W140×L150×H20mm(1セット)
  • 個装重量:80g
  • セット内容:かくれん棒ミニ・1.2.5.10.23/住まいのマニキュアミニミニ・7.8.9.15.17/ヘラ1枚

注意・禁止事項

  • ※ 直射日光や高温のなる所での使用・保管はしないでください。
  • ※ 寒冷時は、ドライヤー等で少し暖めてやわらかくしてご使用ください。
  • ※ 幼児などの手の届くところに置かないでください。
  • ※ 施工後の塗装やニス塗りはできません。

注意・禁止事項

  • ※ 必ずめだたない箇所で試し塗りをし、色の確認後に補修を行ってください。(キズにしみ込んだ後の色はぬけません)
  • ※ しみ込まない所には色が薄く、しみ込む所には濃く着色します。
  • ※ 対象物により、輪じみ、色ムラが出る場合があります。
  • ※ 使用後は必ずキャップをして、冷暗所で保管してください。
  • ※ 幼児の手の届かない所で保管してください。

AM-30の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
JANコード
4936068000118
セット内容
かくれん棒ミニ:ダークオーク、ライトオーク、ミディアムブラウンオーク、ブラウン、グレーオーク/住まいのマニキュアミニ2 ・ナッツブラウン、ダークブラウン、ダークブロンズ、ブラック、マホガニー/ ヘラ1枚
内容量
1パック(1セット)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
AM-30

内容量

最小発注数量
1パック(1セット)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,815
( 1,997 )
2日目

詳細情報

基本情報

うめる「かくれん棒ミニ5色」と塗る「住まいのマニキュアマニキュアミニミニ5色」の便利なセット。
【特長】
・かくれん棒:簡単に素早く切りキズ、狭いキズの補修が可能
・かくれん棒:かくれん棒同士で調色が可能
・かくれん棒:補修後、油性以外のフローリング用ワックスの使用が可能
・住まいのマニキュア:簡単にスリキズ、小キズ、色あせの補修が可能
・住まいのマニキュア:かくれん棒で補修した後、木目書き用として使用可能
【用途】
・木製品、フローリングの補修

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かくれん棒ミニ5色+住まいのマニキュアミニの型番AM-30のページです。 型番AM-30に関する仕様情報を記載しております。
かくれん棒ミニ5色+住まいのマニキュアミニのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q床暖房に使えますか
A
かくれん棒は使用できません。かくれん棒フローリング用又はかくれん棒プロをお使い下さい。
住まいのマニキュアは使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かくれん棒ミニ5色+住まいのマニキュアミニ
かくれん棒ミニ・ヘラ付4色セット
かくれん棒ミニ10色セット AB-30
かくれん棒プロ ミニ4色セット AH-30
かくれん棒ソフトタイプ 16色セット
かくれん棒調色4本セット
メーカー建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友
通常価格1,8158691,5359724,1831,287
通常出荷日2日目2日目3日目2日目2日目3日目
商品種類建築・内装用補修剤簡易補修剤簡易補修剤建築・内装用補修剤簡易補修剤簡易補修剤
JANコード493606800011849360689711114936068912190493606819030749360689201194936068047069
セット内容かくれん棒ミニ:ダークオーク、ライトオーク、ミディアムブラウンオーク、ブラウン、グレーオーク/住まいのマニキュアミニ2 ・ナッツブラウン、ダークブラウン、ダークブロンズ、ブラック、マホガニー/ ヘラ1枚4本+ヘラ1枚10本4本16色(各1本)調色用4本+ヘラ1枚
内容量1パック(1セット)1パック(1セット)1パック(3g×10本)1パック(3g×4本)1パック(6g×16本)1パック(1セット)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト