17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

すべロウ 敷居用

通常単価(税別)
588
税込単価
647
通常出荷日:3日目

敷居に塗るだけで襖や障子の動きが滑らかに!汚れもつきにくく、滑り効果長期持続する、すべロウ 敷居用。【...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • 商品詳細
    敷居用
  • JANコード
    4936068990327
  • 質量
    44g
  • 内容量
    1パック(30g×1本)

型番:

SR-01
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ガタツキ補修
  • 硬質ろうタイプ
  • サイズ:W80×L180×H20mm(1セット)
  • 個装重量:44g(30g)

SR-01の仕様・寸法情報

商品種類
その他
商品詳細
敷居用
JANコード
4936068990327
質量
44g
内容量
1パック(30g×1本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SR-01

内容量

最小発注数量
1パック(30g×1本)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588
( 647 )
3日目

詳細情報

基本情報

敷居に塗るだけで襖や障子の動きが滑らかに!汚れもつきにくく、滑り効果長期持続する、すべロウ 敷居用。
【特長】
・障子やふすまの開け閉めがスムーズに
・敷居に塗るだけで、すべり効果がUP
・すべり効果が持続
・敷居の溝の規格サイズ18mmと21mmに「すべロウ」の縦横がピッタリ
・汚れ防止にも役立つ
・敷居の溝の深さや木の風合いを変えない
・高級カルナバ配合

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべロウ 敷居用の型番SR-01のページです。 型番SR-01に関する仕様情報を記載しております。
すべロウ 敷居用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q敷居だけにしか使用できませんか
A
家具などの木製品であれば使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すべロウ 敷居用
すべロウ 家具用
クロスパッチコーナー用(細目・荒目)
ねじパテ・木部用 NG-02
クロスパッチ小穴用(細目・荒目)
クロスパッチ大穴用(細目・荒目)
メーカー建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友
通常価格588762315 -508397865 -
通常出荷日3日目9日目2日目3日目2日目2日目
商品種類その他その他建築・内装用補修剤その他建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
商品詳細敷居用家具用----
JANコード49360689903274936068080714-4936068090843--
質量44g63g8g-8g23g
内容量1パック(30g×1本)1パック(45g×1本)1パック(1セット)1パック(10cc×1本)1パック(1セット)1パック(1セット)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト